HBM Messverstärker optimiert Produktions- und Prüfungsabläufe

Mit dem PMX-Webserver einfach auf alle Produktionsdaten zugreifen

Der industrielle Messverstärker PMX ermöglicht eine schnelle  Einbindung in Gesamtanlagen- und Maschinenkonzepte und liefert zahlreiche webgestützte Bedienmöglichkeiten.

In der industriellen Produktion und bei End-of-Line-Prüfständen sind Qualitätssicherung und Systemintegration der Messtechnik wichtige Eckpfeiler für den Erfolg eines Produktes. Dazu hat HBM Test and Measurement das Messverstärkersystem PMX entwickelt. Mittels eines internetfähigen Endgerätes kann über einen Webbrowser auf alle Produktionsdaten passwortgeschützt zugegriffen werden. Der Überblick über die Prozesse ist damit garantiert und schafft maximale Sicherheit. Die Kombination von Ethernet-Technologien und Internet ermöglicht eine unkomplizierte Fernwartung. Unter http://pmxdemo.hbm.com kann weltweit live auf ein Testgerät bei HBM in Darmstadt zugegriffen werden.

Mittels einer erweiterbaren Sensordatenbank innerhalb der Datenerfassungssoftware parametriert der Anwender das System in Sekundenschnelle. Messungen bei Inbetriebnahmen und zur Qualitätskontrolle werden so umgehend visualisiert und aufgezeichnet. Zudem ermöglicht das kostenlose Treiberpaket eine einfache Einbindung in bestehende Software und somit in das Gesamtanlagen- bzw. Maschinenkonzept

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.