Industriemessverstärker zur Drehmoment- und Drehwinkelmessung

 

Ab sofort ermöglicht der industrielle Messverstärker PMX von HBM Test and Measurement eine präzise und dynamische Frequenz-, Impuls-, Drehzahl-,  Drehwinkel- und Drehmomentmessung.

Ab sofort können Drehmomentaufnehmer in das industrielle Messverstärkersystem PMX integriert werden. Mit voller Dynamik erfasst PMX  Drehmoment, Drehzahl und Drehwinkel. Eine Einschubkarte des PMX-Verstärkers erfasst bis zu vier Drehmomentaufnehmer gleichzeitig mit einer Messbandbreite von bis zu 6 kHz.  Neben Drehmoment- können auch Encoder-Signale bis zu 2 MHz in rauen Industrieumgebungen absolut exakt erfasst werden. Echtzeit-Ethernet-Feldbusse wie Profinet®, Ethercat® oder Industrial Ethernet® sorgen für eine zuverlässige Einbindung der Maschinen- und Anlagensteuerung.

Die Inbetriebnahme des Messsystems PMX ist durch das Zusammenspiel von APM-Technologie (Advanced Plug & Measure) und TEDS kinderleicht. Angeschlossene Aufnehmer werden automatisch erkannt, umständliche Einstellungen entfallen und die eigentliche  Messaufgabe kann sofort gestartet werden. Zeitersparnis, eine höhere Systemstabilität und die Vermeidung von Fehlerquellen sind der Nutzen für den Anwender.

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.