FDA-geprüftes Zubehör für Wägeaufgaben im Hygienic Design

HBM bietet seinen Kunden  für unterschiedlichste Wägeaufgaben im Lebensmittelbereich FDA-geprüfte Dichtungsringe an.

Als erste Plattformwägezelle für Hygienic Design mit EHEDG-Zertifikat bietet die PW27 von HBM Test and Measurement optimale hygienische Sicherheit für Wägeaufgaben im Lebensmittelbereich mit hoher Wiegegenauigkeit.

Um auch den höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht zu werden, bietet HBM nun verschiedene Dichtungsringe an, beispielsweise O-Ringe aus NBR-Dichtungsmaterial. Diese zeichnen sich durch eine hervorragende Kälteflexibilität bei sehr guter Beständigkeit gegenüber Fetten und Ölen aus.

In einigen Anwendungen werden zur Reinigung Säuren oder Laugen verwendet. Dafür gibt es Dichtringe aus EPDM, die selbst bei hohen Einsatz- und Reinigungstemperaturen verwendet werden können. Selbst Dichtringe für Köpfe von Befestigungsschrauben werden als Zubehör angeboten. Diese weisen einen äußeren Dichtwulst aus EPDM-Elastomer auf.

Sämtliche Dichtungsringe sind FDA-geprüft und somit optimales Einbauzubehör für Wägeaufgaben mit Hygienic Design.

HBM bietet verschiedene Dichtringe zur EHEDG-gerechten Montage der Plattformwägezelle PW27 an
Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.