GEN7i: HighSpeed-Transientenrekorder und Datenerfassungssystem

Und schon kann’s losgehen: GEN7i ist sofort einsatzbereit, nachdem Sie das Gerät ausgepackt haben. Und das Beste: Die Software Perception Enterprise ist bereits auf dem PC installiert. Das GEN7i ist ein vielseitiges und portables Datenerfassungssystem und deckt zusätzlich alle Eigenschaften eines Transienterekoders ab. Das Gerät verfügt über einen voll ausgerüsteten Windows® PC mit einem großen hochauflösenden Touchscreen. Zudem ist es mit sieben Steckplätzen für Datenerfassungskarten ausgestattet und wird mit der Perception-Software konfiguriert und gesteuert. Das Ergebnis dieser Kombination ist ein einzigartiges, hoch entwickeltes Instrument für extrem schnelle und anspruchsvolle Aufzeichnung, Analyse und Reporting.

Abhängig von der gewünschten Betriebsart - kontinuierlich oder transient - werden die Messdaten entweder direkt auf der internen SSD (Solid State Disk) oder auf der optional herausnehmbaren Festplatte gespeichert. Alternativ können die Daten auf einen externen PC transferiert, zu einem NAS (Network Attached Storage) übertragen oder zuerst in Höchstgeschwindigkeit im RAM auf der Datenerfassungskarte zwischengespeichert werden, um Transientenaufzeichnung ohne Engpässe durchführen zu können.

Zur Synchronisierung mehrerer Genesis HighSpeed-Geräte steht eine Master/Slave-Funktion zur Verfügung. Mehr Sicherheit für Ihre Daten: Das GEN7i verfügt auf Wunsch über die Möglichkeit einer einfachen Entnahme der Festplatte zur Datensicherung und ebenfalls optional auch zur Verwahrung des Betriebssystems. Somit erfüllt es die höchsten Sicherheitsanforderungen und alle Ihre sensiblen Daten sind sicher verwahrt.

Sie möchten GEN7i in ein System mit anderen Geräten integrieren? Kein Problem, denn GEN7i unterstützt das Precision Time Protocol (PTP v2). So können die Uhrzeiten mehrerer über Ethernet vernetzter Geräte synchronisiert werden – unabhängig von der Produktfamilie.

Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
English
Broschüren
French
English
Deutsch
Italian
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
Deutsch
Japanese
Chinese
Bedienungsanleitungen
English
English
English
English
Zubehör
English
English
English
Sicherheitshinweise
English, Deutsch, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Andere Materialien
English
English
Software

The GEN3i/GEN7i Cumulative Update Package contains a version 4.1.1975 of the RTS IEEE1588 PTP driver.

Datum: 11/2018  |  Version: 8  |  Dateigröße: 130 MB

sprachunabhängig

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Datum: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Datum: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Dateigröße: 393 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

Passende Produkte und Software

Perception: High-Speed-Messdatenerfassungs-Software
Die Software Perception ist ausgelegt für das schnelle und sichere Verarbeiten großer Datenmengen und ist deshalb ideal für High-Speed-Messdatenerfassung.
Genesis HighSpeed Trade-In
Profitieren Sie von unseren attraktiven Trade-In-Angeboten für Genesis HighSpeed: Tauschen Sie hier Ihre alten Mainframes und 1kV-Karten aus.
Genesis HighSpeed - höchste Abtastraten
Mit den Datenrekordern und Transientenrekordern von HBM Genesis HighSpeed profitieren Sie von höchsten Abtastraten und mittlere bis hohe Kanalzahlen.
Schnittstellen
Erfahren Sie, wie Sie die Genesis HighSpeed DAQ- und Perception-Software in Ihre spezifische Umgebung integrieren können.

Passende Applikationen

Leistungsmessgeräte
Messen und analysieren von elektrischen Maschinen von der Leistungs- und Wirkungsgradmessung bis hin zur Kennfelderstellung.
Prüfung der Bordelektrik
Ein universelles DAQ-System für elektrische, mechanische und Wirkungsgradprüfungen aller Komponenten der Bordelektronik von Flugzeugen.

Was Sie noch interessieren könnte

SORLOX
Wissenschaftler und Forscher versuchen schon seit Langem, Kernfusionsvorrrichtungen zu entwickeln
KEMA High Voltage Lab nutzt Genesis HighSpeed und Prüfungen im Hochspannungsbereich
KEMA-Hochspannungslabore nutzt HBM Messtechnik.
White Paper: Messung der Resolverlage
In diesem White Paper wird ein Verfahren zur Messung der von einem Resolver gelieferten Läuferlage mittels Genesis Datenrekordern von HBM beschrieben.
GreenMot: Motorenprüfungen mit hoher Präzision
Das französische Unternehmen GreenMot stellt Systeme zur Motorenprüfung her, von Anfang an mit HBM als Partner.
Universität Siegen: HBM-Technologie in Forschung
Die HBM-Technologie wird an der Universität Siegen für experimentelle Untersuchungen zum dynamischen Verhalten und Bruch von Verbundwerkstoffen eingesetzt.
NIST: Prozessmesstechnik
Wissenschaftler in den USA nutzen Datenerfassungssysteme von HBM zur Sicherstellung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit.
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung