Der Anschluss eines "stromgespeisten, piezoelektrischen Aufnehmers - Kurzbezeichnung IEPE oder ICP®" - an einen Spannungseingangskanal eines PMX-Moduls erfolgt über das Externe Smart-Modul von HBM (EICP), das als Signalverarbeitungseinheit zwischen dem Aufnehmer und dem +/-10-V-Standardspannungseingang arbeitet.
Das Smart-Modul EICP erfordert eine aktive Spannungsversorgung mit 24-V-Gleichstrom und verfügt über einen BNC-Stecker. Folgende Verstärker bieten +/-10-V-Standardeingänge und eine aktive Spannungsversorgung mit 24-V-Gleichstrom:
PX401
Folgende Teile sind erforderlich:
- Smart-Modul: 1-EICP-B-2 (BNC-Stecker auf IEPE-Sensor)
- Kabel auf SubHD: 1-SAC-EXT-MF-x-2 (x = Kabellänge in Meter)
Eine Variante mit der Bezeichnung 1-EICP-M mit Microdot-Stecker ist ebenfalls verfügbar.