Die gemessene Kraft F wird gegen eine obere und eine untere Toleranz (F_max und F_min) geprüft. Zwei Wertetabellen liefern die Toleranzwerte abhängig vom gemessenen Weg s. Das Bild zeigt den Kraft-Zeit-und den Kraft-Weg-Verlauf einer Hubbewegung ohne Verletzung der Toleranzwerte.
Prüfung der Kraft mit einem Toleranzband mit PMX
Bei einer Hubbewegung mit Kraft-und Wegmessung wird die Kraft kontinuierlich gegen ein Toleranzband geprüft. Die Toleranzgrenzen sind wegabhängig definiert. Ein Zähler zählt die Toleranzverletzungen und ein digitaler Ausgang meldet, wenn der Zählerstand größer als Null ist. Der Zählerstand wird zu Beginn jeder Hubbewegung automatisch gelöscht.
(Die erforderlichen Funktionsblöcke sind ab Firmware-Version 1.34 verfügbar.)
Der Grenzwertschalter Nr. 1 detektiert Zählerstände >= 1:

Rechtlicher Hinweis
Diese Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie unterliegen keinen Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen.