Von einem Signal s werden folgende digitale Signale abgeleitet:
s ist beispielsweise ein Weg in mm oder ein Winkel in Grad.
Die Auflösung a beträgt genau eine Periode eines Ausgangssignals, sie hat die gleiche Einheit wie s.
Die verwendete Methode unterstützt keine negativen Werte von s.
Die Ausgabe der Signale erfolgt über die digitalen Ausgänge des Einschubs PX878. Die elektrischen Eigenschaften beschränken die maximale Frequenz auf etwa 1 kHz.