Geht es darum, große Lasten zu tragen, sind Ameisen wahre Giganten. Rote Waldameisen der Gattung Formica polyctena schultern im Labor beispielsweise nahezu das Vierzigfache ihres Eigengewichtes. Die Messung der von den Leichtgewichten mit den Superkräften ausgeübten Bodenreaktionskräfte erweist sich jedoch als echte Herausforderung. Denn die von ihnen während der Fortbewegung ausgeübten Kräfte sind mit verfügbaren Methoden kaum messbar. Dabei liefern Erkenntnisse zur Fortbewegung von Insekten wertvolle Ansätze für zukünftige Anwendung rund um den sicheren Transport von Lasten. An der Universität Jena machten sich daher Lars Reinhardt und Prof. Dr. Reinhard Blickhan daran, Abhilfe zu schaffen. Sie entwickelten eine robuste Miniaturkraftmessplattform, die die zuverlässige Messung von Kräften im Mikronewton-Bereich ermöglicht – und zwar in allen drei relevanten Bewegungsrichtungen. Dazu lieferte auch HBM einen wichtigen Beitrag: mit dem Messverstärkersystem MGCplus und der Messtechnik-Software catman Easy.
Die Forschung zur Fortbewegung von Insekten liefert wichtige Grundlagen zur Beurteilung der Mechanik, der Sinnesphysiologie und der Motorik. Auf Basis dieser Erkenntnisse lassen sich beispielsweise in der Bionik und Robotik konkrete Anwendungen realisieren. Dazu zählen etwa extrem geländegängige Trage- und Transporthilfen, die den sicheren Gang von Ameisen auf sechs Beinen imitieren. Um jedoch erfolgreich von Mutter Natur abschauen zu können, benötigt es zuverlässige Ergebnisse aus der Grundlagenforschung.
Denen sind Wissenschaftler der Friedrich-Schiller-Universität Jena nun einen großen Schritt näher gekommen. Lars Reinhardt und Prof. Dr. Reinhard Blickhan haben hier eine neue 3D-Miniaturkraftmessplattform zur Erfassung ultrakleiner Kräfte entwickelt. Sie ermöglicht es, die Lokomotion von Ameisen in allen drei relevanten Bewegungsrichtungen zuverlässig zu messen und anschließend zu analysieren. Die im Rahmen des durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projektes entwickelte Plattform ermöglicht damit erstmals Einblicke in die Dynamik der Fortbewegung auf Beinen in diesem Ultraminiaturbereich.