Basis/IEPE ISO-Eingangskarte: GN815, GN816 Basis/IEPE ISO-Eingangskarte: GN815, GN816 | HBM

Basis/IEPE ISO-Eingangskarte: GN815, GN816

Die GEN DAQ-Basis/IEPE ISO-Eingangskarte bietet vielfältige Signalverarbeitungsmöglichkeiten für Spannungseingänge, extern verarbeitete Signale oder Tastköpfe und Stromzangen. Diese Karte unterstützt auch IEPE-Aufnehmer und TEDS Klasse 1 zum einfachen Konfigurieren der Datenerfassungskanäle.

  • GN815: Auflösung: 18 Bit, 2 MS/s
  • GN816: Auflösung: 18 Bit, 200 kS/s

Jeder Kanal verfügt über einen unabhängigen Eingangsverstärker mit vollem Messbereich, einen 7poligen Bessel- oder Butterworth-Analog-Antialiasing-Filter sowie zuschaltbare digitale Bessel-, Butterworth- und elliptische IIR-Filter.

Der Verstärker bietet Spannungseingänge von ± 10 mV bis ± 50 V. Für jeden Kanal gibt es einen isolierten BNC-Steckverbinder aus Metall. Für wirkliche Echtzeitauswertungen stellt die Karte Echtzeitzyklus- oder Timer-basierte Rechenfunktionen bereit. Das automatische Erkennen des Nulldurchgangs ermöglicht asynchrone Berechnungen des echten Effektivwerts, des Mittelwerts und weitere Berechnungen zum Auslösen der Aufzeichnung.

Leistungsmerkmale

Flexibel

  • 8 Kanäle für gleichzeitige Datenerfassung
  • Isolierte, asymmetrisch differenzielle Eingänge
  • Eingangsbereich: ± 10 mV bis ± 50 V

 

IEPE

  • Unterstützung von IEPE-Aufnehmern
  • Unterstützung von TEDS Klasse 1für IEPE

 

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
GEN series GN815 - Caractéristiques techniques French
GEN series GN815 - Data Sheet English
GEN series GN815 - Datenblatt Deutsch
GEN series GN815 - Hoja de características Spanish
GEN series GN815 - Prospetto dati Italian
GEN series GN815 - 데이터 시트 Korean
GEN series GN815 - データシート Japanese
GEN series GN815 - 数据表 Chinese
GEN series GN816 - Caractéristiques techniques French
GEN series GN816 - Data Sheet English
GEN series GN816 - Datenblatt Deutsch
GEN series GN816 - Hoja de características Spanish
GEN series GN816 - Prospetto dati Italian
GEN series GN816 - 데이터 시트 Korean
GEN series GN816 - データシート Japanese
GEN series GN816 - 数据表 Chinese
Broschüren
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre Deutsch
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre Deutsch
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre Deutsch
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Sicherheitshinweise
KAB2139 - Gebrauchsanleitung / Sicherheitshinweise English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
GEN series - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Andere Materialien
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.