Ihre Vorteile:
- Schnellere Installation
- Höhere Zuverlässigkeit
- Fluorpolymerisolierte Litze - vermeidet ein Ankleben des Anschlusskabels
- Temperaturganganpassung für die meisten Werkstoffe
- Kabellängen von 0,5 m bis 10 m (RJ11-Steckverbinder auf Anfrage)
- Gitterlängen von 0,6 mm bis 10mm
- DMS mit 3-Leiter- und 4-Leiterschaltung