LY: Lineare Dehnungsmessstreifen mit 1 Messgitter
Die Serie LY… ist erste Wahl für Dehnungsmessungen in nur einer Richtung. Mit den Typen LY1, LY2, LY4, LY5, LY6, LY7 und LY8 bieten wir Ihnen Linear-Dehnungsmessstreifen (DMS) in unterschiedlichen Geometrien und Größen, jeweils verfügbar mit Temperaturgängen angepasst an Stahl, Aluminium oder nach Kundenwunsch. Die Dehnungsmessstreifen sind in den Nennwiderständen 120, 350, 700 und 1000 Ohm erhältlich.
Das Messgitter besteht aus Konstantan, Material des Messgitterträgers ist Polyimid. So vielfältig die Auswahl ist – gemeinsam haben unsere Produkte die guten Eigenschaften der Serie Y von HBM-Dehnungsmessstreifen:
- Universal-Dehnungsmessstreifen mit sehr guten Eigenschaften
- Verschiedene Anschlusskonfigurationen verfügbar – sogar mit praktischem Anschlusskabel
- Flexibel und einfach in der Handhabung.
Die LY4-Dehnungsmessstreifen erhalten Sie auch mit Anschlusskabel!
Messgitter besteht aus Konstantan, Trägermaterial ist Polyimid
Kurze Lieferzeit für Vorzugstypen - direkt verfügbar ab Lager!
Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Lötstützpunkte | Vorzugstypen | ||||
Messgitter | Träger | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY1x-0.3/120# | 120 | 0.3 | 0.9 | 2 | 1.2 | LS7 | 1 |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY1x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1 | 5 | 3.2 | LS7 | 1, 3 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY1x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.2 | 6.5 | 4.7 | LS7 | 1, 3 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY1x-3/120 | 120 | 3 | 1.6 | 8.5 | 4.5 | LS7 | 1, 3 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY1x-3/120A | 120 | 3 | 1.6 | 8.5 | 4.5 | LS7 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY1x-6/120 | 120 | 6 | 2.7 | 13 | 6 | LS5 | 1, 3 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY1x-6/120A | 120 | 6 | 2.7 | 13 | 6 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY1x-10/120 | 120 | 10 | 4.6 | 18.5 | 9.5 | LS5 | 1, 3 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY1x-10/120A | 120 | 10 | 4.6 | 18.5 | 9.5 | LS5 | 1, 3 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY1x-3/350A | 120 | 3 | 1.6 | 8.5 | 4.5 | LS7 | ||
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY1x-6/350 | 350 | 6 | 2.8 | 13 | 6 | LS5 | 1, 3 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY1x-6/350A | 350 | 6 | 2.8 | 13 | 6 | LS5 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY1x-10/350 | 350 | 10 | 5 | 18.5 | 9.5 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY1x-10/350A | 350 | 10 | 5 | 18.5 | 9.5 | LS5 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) |
Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Lötstützpunkte | Vorzugstypen | ||||
Messgitter | Träger | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY2x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 0.6 | 3.5 | 6.4 | LS7 | 1 |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY2x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.5 | 4.7 | 8.3 | LS5 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY2x-3/120 | 120 | 3 | 2.8 | 7.5 | 10 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY2x-6/120 | 120 | 6 | 6 | 11 | 16 | LS4 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) |
Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Lötstützpunkte sind nicht zwingend erforderlich
| Vorzugstypen | ||||
Messgitter | Träger | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY4x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1.1 | 6 | 4 | LS5 | 1 |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.2 | 7 | 5 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-3/120 | 120 | 3 | 1.2 | 8 | 5 | LS5 | 1, 3 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-3/120A | 120 | 3 | 1.2 | 8 | 5 | LS5 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-6/120 | 120 | 6 | 2.7 | 13.9 | 5.9 | LS5 | 1, 3 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-6/120A | 120 | 6 | 2.7 | 13.9 | 5.9 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-10/120 | 120 | 10 | 4.9 | 18 | 8 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-10/120A | 120 | 10 | 4.9 | 18 | 8 | LS5 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-20/120 | 120 | 20 | 0.5 | 31.8 | 8.2 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-50/120 | 120 | 50 | 0.8 | 63.6 | 8.2 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-100/120 | 120 | 100 | 1 | 114.8 | 8.2 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-150/120 | 120 | 150 | 1.2 | 165.6 | 8.2 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-1.5/350# | 350 | 1.5 | 2.3 | 9.2 | 5.9 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-3/350 | 350 | 3 | 2.5 | 10.9 | 5.9 | LS5 | 1, 3 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-3/350A | 350 | 3 | 2.5 | 10.9 | 5.9 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-6/350 | 350 | 6 | 2.8 | 13.9 | 5.9 | LS5 | 1, 3, 6 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-6/350A | 350 | 6 | 2.8 | 13.9 | 5.9 | LS5 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-10/350 | 350 | 10 | 5 | 18 | 8 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-10/350A | 350 | 10 | 5 | 18 | 8 | LS5 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-3/700 | 700 | 3 | 2.7 | 10.9 | 5.9 | LS5 | 1, 3 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-6/700 | 700 | 6 | 4.1 | 13.9 | 5.9 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-10/700 | 700 | 10 | 5 | 18 | 8 | LS5 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-3/1000# | 1000 | 3 | 2.7 | 10.9 | 5.9 | LS5 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-6/1000 | 1000 | 6 | 4.2 | 13.9 | 5.9 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY4x-10/1000 | 1000 | 10 | 5 | 18 | 8 | LS5 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) |
Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen[mm/inch] | Lötstützpunkte | Vorzugstypen | ||||
Messgitter | Träger | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY5x-3/120 | 120 | 3 | 0.4 | 9 | 4.7 | LS7 | - |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY5x-6/120 | 120 | 6 | 0.4 | 13 | 4.7 | LS7 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) |
Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Lötstützpunkte
| Vorzugstypen | ||||
Messgitter | Träger | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY6x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1 | 7.8 | 4.7 | - | 1 |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoffe (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY6x-3/120 | 120 | 3 | 1.5 | 9.8 | 4.7 | - | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY6x-6/120 | 120 | 6 | 2.7 | 16 | 6.3 | - | 1, 3 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY6x-10/120 | 120 | 10 | 4.6 | 23.5 | 9.3 | - | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY6x-3/350A | 350 | 3 | 1.6 | 9.8 | 4.7 | - | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY6x-3/350 | 350 | 3 | 1.6 | 9.8 | 4.7 | - | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY6x-6/350A | 350 | 6 | 2.8 | 16 | 6.3 | - | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY6x-6/350 | 350 | 6 | 2.8 | 16 | 6.3 | - | 1, 3, 6 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY6x-10/350 | 350 | 10 | 5 | 23.5 | 9.3 | - | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) |
Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Lötstützpunkte sind nicht zwingend erforderlich
| Vorzugstypen | ||||
Messgitter | Träger | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY7x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1 | 2.3 | 5.6 | LS7 | 1 |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY7x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 7.5 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY7x-3/120 | 120 | 3 | 2.8 | 5.5 | 10.5 | LS4 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY7x-6/120 | 120 | 6 | 6 | 9 | 15.5 | LS4 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY7x-1.5/350# | 350 | 1.5 | 1.6 | 3.4 | 7.5 | LS5 | 1, 3 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY7x-3/350 | 350 | 3 | 2.7 | 5.5 | 10.5 | LS4 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY7x-6/350 | 350 | 6 | 5.6 | 9 | 15.5 | LS4 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) |
Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Lötstützpunkte sind nicht zwingend erforderlich
| Vorzugstypen | ||||
Messgitter | Träger | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY8x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1 | 5.6 | 2.3 | LS7 | - |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY8x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 3.4 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY8x-3/120 | 120 | 3 | 3 | 10.5 | 5.5 | LS4 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY8x-6/120 | 120 | 6 | 6 | 15.5 | 9 | LS4 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY8x-1.5/350# | 350 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 3.4 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY8x-3/350 | 350 | 3 | 3 | 10.5 | 5.5 | LS4 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | ||||||||
1-LY8x-6/350 | 350 | 6 | 5.6 | 15.5 | 9 | LS4 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) |
Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Vorzugstypen | ||||
Messgitter | Träger | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
HBMShop | 1-LY9x-1.5/120_E | 120 | 1.5 | 2 | 6.6 | 4.7 |
|
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | |||||||
1-LY9x-3/120_E | 120 | 3 | 2 | 7 | 6.3 | ||
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | |||||||
1-LY9x-6/350_E | 120 | 6 | 4 | 9.5 | 9.5 | ||
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | |||||||
1-LY9x-1.5/350_E | 350 | 1.5 0.059 | 2 0.079 | 4.7 0.185 | 6.6 0.26 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | |||||||
1-LY9x-3/350_E | 350 | 3 | 2 | 7 | 6.3 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | |||||||
1-LY9x-6/350_E | 350 | 6 | 3.8 | 9.5 | 9.5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) |
Vereinfachte Dokumentation und Parametrierung
Zur Optimierung der Messstellendokumentation enthält jeder Dehnungsmessstreifen zwei Aufkleber, die an der Messstelle und in der Nähe des Messverstärkers angebracht werden können. Profitieren Sie von den Parameterinformationen direkt beim Einrichten der Messung:
- QR-Code, der Sie direkt auf das Datenblatt des entsprechenden Dehnungsmessstreifens führt
- Material- und Fertigungsauftragsnummer
- k-Faktor und zusätzlicher Platz für Ihre Notizen
- QR-Code mit den Werten des einzelnen Dehnungsmessstreifens zur Vereinfachung der computergestützten Parametrierung oder Dokumentation
Bitte beachten Sie: Neu produzierte Dehnungsmessstreifen werden alle mit dem Aufkleber geliefert. Dehnungsmessstreifen, die noch auf Lager sind, haben diese Funktion noch nicht.
Dokumente
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | Deutsch | |||