Taishan Gypsum Co. Ltd (Taihe-Gruppe), der weltweit größte Hersteller von Gipskarton setzt das modulare Ind
ustrie-Messverstärkersystem PMX von HBM ein, um mit einem neuen System Effizienzsteigerungen und Qualitätsverbesserungen in der Produktion zu erzielen. Die Taihe-Gruppe gehört zum staatlichen chinesischen Baustoffkonzern CNBM (China National Building Materials).
Die Herausforderung: Gipskarton-Platten-Produktion mit einheitlichem Qualitätsniveau
Die Taihe-Gruppe ist über die letzten Jahre schnell gewachsen und beschloss, aus strategischen Gründen ihre traditionellen, manuellen Produktionsprozesse zu automatisieren und zu erneuern. Aufgrund seiner Feuerfestigkeit bei gleichzeitig hervorragenden Isolations- und Schalldämmeigenschaften wird Gipskarton im Bausektor als Material für Trennwände und Decken eingesetzt.
Die Strategie der Taihe-Gruppe zielt darauf ab, Platten von gleich bleibender Qualität herzustellen, was ein System erforderte, das automatisch die Dicke und Breite der Produkte messen und aufzeichnen kann. Die Dicke musste zwischen 8 und 12 mm betragen, mit einer Toleranz von weniger als 0,01 mm, während die Breite der Platten konstant bei 1200 mm liegen sollte, mit einer Toleranz von 0,2 bis 0,3 mm.