GEN5i: Datenerfassung in Höchstgeschwindigkeit
Die Universität Gent hat für das Projekt ein GEN5i-Datenerfassungssystem von HBM erworben, das laut Frederik Allaeys vor allem aufgrund seines modularen Aufbaus ausgewählt wurde, der es ermöglicht, problemlos Karten für unterschiedliche Anwendungen hinzuzufügen. Das GEN5i ist ein umfassendes, tragbares Datenerfassungssystem, das speziell für die Hochgeschwindigkeits-Datenerfassung mit Abtastraten von bis zu 100 Mega-Samples pro Sekunde entwickelt wurde. Das System kann auf maximal 160 gleichzeitige Messkanäle erweitert werden und ist daher für sehr komplexe Testaufbauten geeignet. Das Labor in Gent arbeitet mit durchschnittlich zehn bis fünfzehn Kanälen und Abtastraten von bis zu 25 MS/s.
Das Datenerfassungssystem GEN5i ist ein kompletter Computer mit einer integrierten Festplatte zur Speicherung der Daten. Diese Daten können zur weiteren Analyse über Standard-Schnittstellen wie WLAN, Gigabit Ethernet oder USB versendet werden. In der Standardkonfiguration enthält das Datenerfassungssystem außerdem verschiedene Filter sowie die Perception-Software von HBM, mit der die enormen Mengen an Messdaten verarbeitet, analysiert und auf dem Bildschirm visualisiert werden. Beim GEN5i handelt es sich um einen Transientenrekorder, der extrem schnelle und nur einmalig Mal auftretende Signale aufzeichnet. Dieser Typ von Signalen ist häufig kennzeichnend für zerstörende Materialtests, Brandprüfungen und Hochspannungsereignisse. Der Datenrekorder kann dank seiner einfachen Benutzeroberfläche und der HBM-eigenen Software sehr schnell konfiguriert und gestartet werden.