Leistungsstarke optische Dehnungssensoren

HBM FiberSensing bietet zwei Produktlinien mit optischen Dehnungsmessstreifen und Sensoren an, die auf der Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Technologie basieren:

  • Die Produktlinie FS bietet Dehnungssensoren in verschiedenen Ausführungen und ist bestens für große Sensornetzwerke geeignet. Diese Produktlinie ermöglicht Verbindungen über mehrere Kilometer Faserlänge ohne Beeinträchtigung der Sensorsignale.
  • Die Produktlinie OP bietet extrem widerstandsfähige Dehnungssensoren für Anwendungen mit hohen Dehnungen. Die Dehnungsmessstreifen der Produktlinie OP mit außergewöhnlicher Biegefähigkeit sind als Linear-DMS oder Dehnungsrosetten erhältlich. 

Weitere optische Lösungen der Produktlinie FS

Zusätzlich zu den optischen Dehnungssensoren bietet die Produktlinie FS auch weitere Arten von Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Sensoren zum Messen von Temperatur, Neigung und Beschleunigung in einem breiten Anwendungsbereich.



Optisches Zubehör

HBM bietet ein umfassendes Programm an Zubehör für die optische Messtechnik.


Das Beste aus zwei Welten ...nur bei HBM

  • Zeitgleiches Erfassen der Daten von elektrischen und optischen Dehnungsmessstreifen
  • Kombinierte Datenauswertung beider Sensortypen in der Software catman von HBM

So profitieren Sie von der FBG-Technologie

white check mark in green circle

Geringere Installationskosten

  • Weniger Verkabelungsaufwand, da eine einzige Faser mehrere optische Sensoren bedienen kann
  • Anpassung und Konfiguration der Messkette an Ihre individuellen Anforderungen
white check mark in green circle

Exakte Ergebnisse – auch in schwierigen Umgebungen

  • Beanspruchungs- und Ermüdungstests können auch für Werkstoffe mit hohen Dehnungsniveaus und Lastwechselzahlen durchgeführt werden
  • Exakte Prüfergebnisse unter widrigen Umgebungsbedingungen, beispielsweise in Systemen mit hoher Spannung
white check mark in green circle

Sichere Datenübertragung - selbst über große Entfernungen

  • Prüfergebnisse bleiben nahezu unbeeinflusst von Entfernung und Kabellänge
  • Qualitativ hochwertige Ergebnisse, auch wenn das DAQ-System weit entfernt von den Messstellen aufgestellt ist
white check mark in green circle

Kleine, leichte Sensoren

  • Einfache Installation, auch an abgelegenen, schwer zugänglichen Stellen
  • In verschiedenen Ausführungen erhältlich, um einen breiten Anwendungsbereich abzudecken, wie z.B. Labor, Außenbereich oder Beton

Für Sie empfohlen

Need technical advice?

Click here to ask our experts on optical sensor technology