Effizient
- Breitbandiger Abstimmbereich von 100nm
- 1, 4 oder 8 parallele optische Anschlüsse
- Hunderte von Sensoren in einem einzigen Gerät
FS22: Industrial BraggMETER
Das FS22 Industrial BraggMETER für statische und dynamische optische Messungen ist für die Abfrage von Sensoren auf Basis von Faser-Bragg-Gittern (FBG) in industriellen Umgebungen konzipiert. Er kann je nach Modell mit einer Abtastrate von 1 S/s oder bis zu 1000 S/s arbeiten.
BraggMETER-Abfragesysteme eignen sich für die Messung großer Sensornetzwerke, die sich aus verschiedenen Sensortypen zusammensetzen, für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und hoher Ermüdung, wobei sie Messungen über große Entfernungen mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit durchführen. Sie verwenden die bewährte kontinuierliche Laserabtastungstechnologie. Außerdem verfügen sie über eine rückführbare Wellenlängenreferenz, die eine kontinuierliche Kalibrierung ermöglicht, um die Systemgenauigkeit über einen langen Zeitraum zu gewährleisten.
Die industriellen optischen Abfragesysteme sind verfügbar und stellen eine kosteneffiziente Lösung dar, die sowohl für Labortests als auch für den Einsatz vor Ort im Zivilbereich, in der Luftfahrt, im Energiesektor und in der Forschung und Entwicklung verwendet werden kann.
Simultanes Messen einer großen Anzahl von Sensoren
Dauerbetrieb auch in rauen Umgebungen
Einfache Steuerung über verschiedene Apps
Mischformen von Messungen in Kombination mit anderen HBK-Messgeräten und -technologien
Statisch | Dynamisch | |
Erfassungsrate | 1 S/s | 50 S/s, 100 S/s, 200 S/s, 500 S/s, 1000 S/s |
Auflösung und Stabilität | < 0.5 pm; 1 pm | < 1 pm; 5pm |
Optische Erkennung | logarithmisch mit Smart Peak Detection | linear mit definierbaren Verstärkungsstufen |
Formate | Standard oder rack-montierbar | |
Anzahl der Anschlüsse | 1, 4 or 8; FC/APC oder SC/APC | |
Schnittstellen und Kommunikation | Ethernet (TCP/IP) mit SCPI-Befehlen | |
Software-Kompatibilität | BraggMONITOR, catman, Treiber (LabView) |
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
FS22DI Industrial BraggMETER - Caractéristiques techniques | French | |||
FS22DI Industrial BraggMETER - Data Sheet | English | |||
FS22DI Industrial BraggMETER - Datenblatt | Deutsch | |||
FS22DI Industrial BraggMETER - データシート | Japanese | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - Caractéristiques techniques | French | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - Data Sheet | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - Datenblatt | Deutsch | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - データシート | Japanese | |||
Broschüren | ||||
FBG Sensoren - Flyer | Deutsch | |||
FBG Sensors - Flyer | English | |||
FBG Sensors - Flyer | Chinese | |||
FBG Sensors - Flyer | Korean | |||
FBG Sensors - Flyer | Italian | |||
FBG Sensors - Flyer | Portuguese | |||
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre | Deutsch | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure | English | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット | Japanese | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
FS22DI Industrial BraggMETER - User Manual | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - User Manual | English | |||
Kurzanleitungen | ||||
FS22DI Industrial BraggMETER - Quick Start Guide | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - Quick Start Guide | English | |||
Zubehör | ||||
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques | French | |||
FS Linking Accessories - Data Sheet | English | |||
FS Verbindungszubehör - Datenblatt | Deutsch | |||
FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの () - データシート | Japanese | |||
Driver | ||||
FS22DI LabVIEW Driver
Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (up to 1000S/s). Compatible with devices with version 2.0. Datum: 07/2017
|
Version: 1.1
|
Dateigröße: 437 KB
| sprachunabhängig | |||
FS22SI LabVIEW Driver
Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Compatible with devices with version 3.0. Datum: 02/2018
|
Version: 1.1
|
Dateigröße: 579 KB
| sprachunabhängig | |||
Konformitätserklärung | ||||
HBK_UK_DoC_FS22SI_ST.pdf | sprachunabhängig | |||
HBK_UK_DoC_FS22DI_RM.pdf | sprachunabhängig | |||
HBK_UK_DoC_FS22DI_ST.pdf | sprachunabhängig | |||
HBK_UK_DoC_FS22SI_RM.pdf | sprachunabhängig | |||
HBK_EU_DoC_FS22SI_ST.pdf | sprachunabhängig | |||
HBK_EU_DoC_FS22DI_RM.pdf | sprachunabhängig | |||
HBK_EU_DoC_FS22SI_RM.pdf | sprachunabhängig | |||
HBK_EU_DoC_FS22DI_ST.pdf | sprachunabhängig | |||
Andere Materialien | ||||
FS22DI Industrial BraggMETER (Rack-mountable) - Technical Drawing | English | |||
FS22DI Industrial BraggMETER (Standard) - Technical Drawing | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER (Rack-mountable) - Technical Drawing | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER (Standard) - Technical Drawing | English | |||
Firmware | ||||
FS22SI Firmware
Firmware for the FS22SI BraggMETER Note: This firmware update is only possible for FS22SI Interrogators purchased later than October 2017 (serial number 046 840 200 647 or higher). Datum: 08/2020 | Version: 3.9.0 | Dateigröße: 79 MB | sprachunabhängig | |||
Software | ||||
BraggMONITOR DI
Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (500S/s or 1000S/s). Allows the control of the interrogator, spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving. Datum: 09/2018
|
Version: 1.8
|
Dateigröße: 192 MB
| English | |||
BraggMONITOR DI (Japanese)
デバイスの設定やデータ収集をサポートする使いやすいソフトウェア。 FS22 Industrial BraggMETER(サンプリングレート:500S / sまたは1000S / s)と互換性があり、インタロゲータの制御、センサ信号のスペクトル表示に加え、センサ設定やデータ保存が可能。 Datum: 09/2018
|
Version: 1.8
|
Dateigröße: 192 MB
| Japanese | |||
BraggMONITOR SI
Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Alows the control of the interrogator, including the possibility of using the Smart Peak Detection (SPD), spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving. Datum: 08/2020
|
Version: 2.6
|
Dateigröße: 194 MB
| sprachunabhängig | |||
In diesem Video zeigen wir Ihnen den kompletten Aufbau eines optischen Abfragesystems mit der BraggMonitor SI Software von HBK FiberSensing.