Mobiler BraggMETER FS42: Optischer Interrogator mit eingebetteter Software

Der mobile BraggMETER FS42 ist ein optischer Interrogator mit eingebetteter Software, der speziell zur Abfrage von auf Faser-Bragg-Gittern (FBG) basierenden Sensoren im Feld entwickelt wurde. Mit eingebauter Touchscreen-Schnittstelle und Akkubetrieb ist dieses Produkt einzigartig am Markt und perfekt für die Installation im Feld oder schnelle Tests geeignet.

Interrogatoren des Typs BraggMETER nutzen die bewährte Technologie des kontinuierlichen Scannens mit durchstimmbarem Laser. Sie bieten eine NIST-rückführbare Wellenlängenreferenz, die kontinuierliches Kalibrieren ermöglicht, um im langfristigen Betrieb die Genauigkeit des Systems sicherzustellen. Dank des hohen Dynamikbereichs und der Ausgangsleistung kann eine hohe Auflösung erzielt werden, auch im Falle langer Glasfaserkabel und verlustbehafteter Verbindungsleitungen.

Shop now

Tragbar

  • Akkubetrieb
  • Robuste Tragetasche

Optimiert für den Einsatz im Feld und die Inbetriebnahme von Sensor-Netzwerken

Eigenständig

  • Eingebaute Akkus
  • Bis zu 3 Stunden autarker Betrieb
  • Optimierte Konstruktion

Flexibler Betrieb in unterschiedlichsten Umgebungen

Intuitiv

  • Software iLog: volle Kapazität bei der Datenaufzeichnung
  • Intuitive grafische Benutzeroberfläche

Einfache Bedienung, auch für Einsteiger: Sicherung, Verwaltung und Export von Daten, optische Spektralanalyse und Sensorkonfiguration

Effizient

  • Breitbandiger Abstimmbereich
  • 4 parallele optische Kanäle

Simultanes Messen einer großen Anzahl von Sensoren

Ähnliche Seiten

newLight | Optische Faser-Bragg Sensoren
Optische Sensoren für anspruchsvolle Prüf- und Überwachungsaufgaben. Zusammen mit optischen Interrogatoren von HBM, erhalten Sie eine komplette Messkette.
Optische Interrogatoren
Optische Interrogatoren machen Ihr Leben einfacher. Ergänzen Sie Ihre Messkette mit unseren optischen Sensoren und der passenden Software.
MXFS
In Kürze erhältlich: HBM entwickelt neuen optischen Interrogator für thermische Validierung und strukturelle Anwendungen.
EVIDAS Datenerfassungssoftware
EVIDAS ist die benutzerfreundliche Datenerfassungs- und Analyse-Software von HBM für schnelle und direkte Ergebnisse.
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung