Die Welt der Wäge- und Verpackungsmaschinen ist äußerst vielfältig. Sie ist geprägt von seit langem etablierten Anbietern, oft relativ groß und mit jahrzehntelanger Erfahrung. Genau das Gegenteil gilt für die französischen Firma LGC Automation mit Sitz in Isère bei Chambéry. Doch sie ist mit einem durchdachten Konzept an die Sache herangegangen.
Sie ist jung (gegründet 2012), kann sich aber auf das solide Know-how ihrer Gründer Francis Le Garrec und Thierry Cerisay stützen, die über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Verpackungs- und Wägemaschinen verfügen. Francis Le Garrec und Thierry Cerisay haben basierend auf ihrer Marktanalyse Wäge-/Verpackungsmaschinen entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse von kleinen Unternehmen und handwerklich arbeitenden Betrieben im Agrar- und Lebensmittelsektor ausgerichtet sind. Die Maschinen von LGC Automation sind halbautomatische, kostengünstige Systeme mit auf ihren Zielmarkt abgestimmter Funktionalität und Leistung: geringe Stellfläche, Produktion mit niedrigen Taktzeiten, manuelle Steuerung, keine Druckluftanlage, auf alles Überflüssige verzichtende Konzepte für Mechanik und Elektronik. Kurzum: genau das, was man wirklich braucht, um einen Preis zu erzielen, der stimmt.
Die von der Firma angebotenen Standardmodelle sind mit einem oder zwei Trichtern für die Produktzuführung, mit einem Produkttransport über eine Rüttelschiene oder ein Förderband und mit einem Mechanismus ausgestattet, der die Beutel direkt oder über einen Becher befüllt. Auf diese Weise ist es möglich, Beutel mit einer Vielzahl von Lebensmitteln, auch zerbrechlichen (Kekse, Trockenfrüchte, Kaffee, Beeren, Süßwaren usw.) sowie mit nach Gewicht verkauften Artikeln von geringer Größezu befüllen.