EtherCAT-Gateway für Drehmomentaufnehmer mit Frequenzsignal

HBM bietet mit dem EtherCAT-Schnittstellenmodul TIM-EC ein im Markt einzigartiges Tool an, das Drehmoment- und Drehzahlsignale, Drehwinkel und Leistung digital auf EtherCAT überträgt. Die Hardware unterstützt dabei eine Buszykluszeit von bis zu 20 kHz.

Ab sofort können mit dem TMC-Bus auch Drehmomentaufnehmer mit Frequenzausgang an-geschlossen werden. Dadurch können Anwender über dasselbe Frontend sowohl das Dreh-moment- als auch das Drehzahlsignal der Messflansche in EtherCAT-Netzwerke

integrieren. Dies reduziert die Varianz der Baugruppen und erhöht die Flexibilität im Prüfstand.
Das Modul findet Einsatz in feldbusbasierten Automatisierungs- und Regelsystemen, etwa in Prüfständen für Elektro- und Verbrennungsmotoren, Getrieben, Pumpen und Verdichtern.

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.