Dehnungsmesstreifen Installations-Sets
DAK1-Set: einfach und erschwinglich
Das Starterkit DAK1 ist eine kostengünstige, interessante Option für Einsteiger im Bereich der Installation von Dehnungsmessstreifen. Der durchdachte, robuste Kunststoffkoffer enthält alle für die erste Installation erforderlichen Materialien.
Die Originalverpackung enthält 10 Dehnungsmessstreifen und die kalt härtenden Klebstoffe X60 und CA80 und sorgt für bestmögliche Ergebnisse in verschiedenen Messungen in der experimentellen Spannungsanalyse. Zusätzlich zu den praktischen Zubehörteilen des Starterkits DAK1 ist im Lieferumfang auch das Fachbuch zum Thema Dehnungsmessstreifen "Eine Einführung in die Technik des Messens mit Dehnungsmessstreifen" von Karl Hoffmann, einem erfahrenen Experten der DMS-Technik, enthalten.
Inhalte des Starterkits
- 10 Stück Dehnungsmessstreifen LY11-6/120A
- 10 Stück Dehnungsmessstreifen LY61-6/350A
- 5 Stück Dehnungsmessstreifen 6/120 LY41 mit 1 m TPE-Flachbandkabel
- 1 CA80, kalthärtender Klebstoff
- 1 X60, kalthärtender Klebstoff
- 1 AK22, Abdeckmittel
- 1 ABM75, Abdeckmittel
- Lötstützpunkte
- Verbindungskabel
- Schleifpapier
- Reinigungsmittel RMS1
- Vliesstoffpads
- Lötmittel, bleifrei
- 1 Buch "Eine Einführung in die Technik des Messens mit Dehnungsmessstreifen"
- 1 Petrischale

DAK2: Das umfassende Installationsset für DMS-Installationen
Der DMS-Installationskoffer DAK2 enthält alle für den Aufbau von Dehnungsmessstreifen-Installationen erforderlichen Werkzeuge und Hilfsmittel. DAK2 ist transportstabil und abschließbar. Im unteren Teil des DAK2 befinden sich praktische Zusatz-Flächen für Ihre individuelle Nutzung.
Die Abmessung von DAK2 beträgt 470 x 170 x 360 mm, das Gewicht liegt bei 6 kg (inklusive dem standardmäßigen Lieferumfang).
Inhalt DAK2
- 1 Flachpinsel
- 1 Einschlaglupe (6-fach)
- 1 Nutenlineal, 150 mm
- 1 Radierstift
- 1 Schere, gezahnt
- 1 Spitzschere
- 1 Pinzette, breit
- 1 Pinzette, spitz
- 1 Maßstab, biegsam, 300 mm
- 1 Dentalsonde mit abgebogener Spitze
- 1 Zementspatel
- 1 Schneid- und Abisolierzange
- 1 Petrischale 60/15
- 1 Skalpell-Halter, dazu 6 Klingen
- 20 m PFA-Kabel, AWG 32, 4-adrig, mit Kabelschirm
- 25 g Lötdraht Ø 1 mm
- Lot, bleifrei
- 1 Rolle Tesafilm
- 1 Radiergummi
- 1 Kugelschreiber HBM
- je 1 Bogen Korundleinen, Körnung 180/220/360
- 100 cm³ Lösungsmittel RMS1
- 200 Vliesstoff-Pads, 50 x 50 mm