Reinigungsmittel für Messstellen von Dehnungsmessstreifen
Eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Installation von Dehnungsmessstreifen ist die Reinigung der Bauteiloberfläche. Mit chemisch reinen Reinigungsmitteln wird der Installationsbereich so vorbereitet, dass die Oberfläche frei von Schmutz, Fett und ähnlichen Verunreinigungen ist.
HBM bietet Ihnen das passende Reinigungsmittel RMS in zwei Varianten; RMS besteht jeweils aus einem Gemisch aus Aceton und Isopropanol.
Reinigungsmittel RMS1 für Messstellen von Dehnungsmessstreifen
RMS1 ist eine chemisch hochreine, umweltverträgliche Lösungsmittelkombination zur Reinigung von Applikationsflächen für Dehnungsmessstreifen. RMS1 löst zuverlässig alle üblichen Verschmutzungen.
- Verpackungseinheit: 1 l RMS-1 Lösungsmittelkombination, sowie 450 Stück Vliesstoffpads
- Bestellnummer: 1-RMS1

RSP120 Reinigungsmittelspender
Der Reinigungsmittelspender RSP120 schützt Lösungsmittel wie RMS1 vor Verschmutzungen, die im Laufe der Zeit entstehen können. Bewahren Sie das Lösungsmittel RMS1 im Reinigungsmittelspender RSP120 auf - und schützen Sie so Ihr Lösungsmittel vor Verschmutzungen im Laufe der Zeit.
Durch den Federmechanismus im Deckel lässt sich das Reinigungsmittel einfach und genau dosieren.

RMS1-Spray zur Reinigung von Messstellen für Dehnungsmessstreifen
RMS1-SPRAY ist ein einfach zu handhabendes und zeitsparendes Reinigungsmittel für Messstellen und Messobjekte von Dehnungsmessstreifen. RMS1-SPRAY ist ein Gemisch aus Aceton und Isopropanol. Mit der praktischen Spraydose wird das Reinigungsmittel einfach und sicher aufgebracht, so z.B. bei der Messstellenvorbereitung an senkrechten Flächen oder bei Arbeiten "über Kopf".
Bisherige Vorgehensweisen erforderten es, das Lösungsmittel zunächst aus einem Vorratsbehälter in ein geeignetes, sauberes Behältnis umzufüllen. Dem gegenüber bedeutet die direkte Anwendung des RMS1-SPRAYs aus der Dose eine deutliche Zeitersparnis bei der Vorbereitung der Messstelle.

Vliessstoff-Pads
Zellstoff zum Reinigen von Messobjekten vor der Installation von Dehnungsmessstreifen.
- Format: 5 cm x 5 cm
- Verpackungseinheit: 450 Stück je Packung
- Bestellnummer: 1-8402.0026

Safety Data Sheets for RMS1 Cleaning Agent
Safety Data Sheets for RMS1-SPRAY Cleaning Agent
Produktliteratur
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Sicherheitshinweise | ||||
| RMS1 - Safety instructions | sprachunabhängig | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||