Lötstützpunkte für Dehnungsmessstreifen

Bei Dehnungsmessstreifen (DMS), die mit Anschlussbändern oder Anschlussdrähten versehen sind, sollten zwischen Anschlusskabel und DMS Lötstützpunkte instaliert werden. Dadurch wird die Ausführung einer einwandfreien Lötstelle erleichtert und eine Zugentlastung der DMS-Anschlüsse erreicht. 

Die Lötstützpunkte werden in gleicher Weise wie die Dehnungsmessstreifen auf dem Messobjekt installiert; es können alle Klebstoffe von HBM verwendet werden. 

Sie erhalten von HBM Lötstützpunkte in den verschiedensten Ausführungen und Abmessungen; zudem bieten wir Ihnen weitere Zubehörteile zur Erleichterung des Lötens von Dehnungsmessstreifen an. 

LS2 Lötstützpunkt

Bronzelötsen vernickelt auf Polyimidträger; geeignet für die dynamische Beanspruchung. Die Befestigung auf dem Messobjekt erfolgt durch Kleben. Anwendbar von -200°C bis +180°C, kurzzeitig bis 260°C.

  Abmessungen (mm) Abstand Inhalt je Packung
Bestellnr. Lötfahne Träger    
1-LS2 a b c d t  
  2,6 13,5 72 20 4 36 Paar (6 Streifen)
  • Bestellnummer: 1-LS2

Jetzt kaufen

LS7, LS5, LS4 Lötstützpunkte für Dehnungsmessstreifen

Kupfer vernickelt auf Polyimid; Befestigung auf dem Messobjekt durch Kleben. Anwendbar von -200°C bis +180°C, kurzzeitig bis 260°C.

  Abmessungen (mm) Abstand Inhalt je Packung
Bestellnr. Lötfahne Träger    
  a b c d t  
1-LS7 1 3 21 6 2 125 Paar (je 25 Streifen)
1-LS5 1,5 4,5 35 10 2,5 125 Paar (je 25 Streifen)
1-LS4 2,5  6,5 50,1 13  4 125 Paar (je 25 Streifen
  • Bestellnummern: 1-LS4, 1-LS5, 1-LS7

LS212 Lötstützpunkte für Dehnungsmessstreifen

Kupfer, vernickelt auf Polyimid; Befestigung auf dem Messobjekt erfolgt durch Kleben. Anwendbar von -200°C bis +180°C, kurzzeitig bis 260°C.

  Abmessungen (mm)  Abstand Inhalt je Packung
Bestellnr.  Lötfahne Träger    
  a b c d t  
1-LS212   3,7 6 47,5 8 1 36 Paar (6 Streifen)
  • Bestellnummer: 1-LS212

LS224 Lötstützpunkte

Kupfer, vernickelt auf Polyimid; Befestigung auf dem Messobjekt durch Kleben. Anwendbar von -200°C bis +180°C, kurzzeitig bis 260°C.

  Abmessungen (mm)   Abstand Inhalt je Packung
Bestellnr.   Lötfahne Träger    
  a b c d t  
1-LS224   6,5 6 45 8 1 150 Paar (25 Streifen)
  • Bestellnummer: 1-LS224

Flussmittelstift für die Herstellung kleiner Lötverbindungen

Der Flussmittelstift ist eine Löthilfe für Dehnungsmessstreifen in Form eines Filzschreibers zur Herstellung kleiner Lötverbindungen. Der Flussmittelstift ist geeignet für Lote mit
Schmelzpunkten bis 350°C. Der Flussmittelstift enthält nicht korrosiv wirkendes Flussmittel ohne Chlorid.

  • Packungsinhalt: 5 Stück
  • Bestell-Nummer: 1-FS01

Hitzebeständiges Polyimid-Klebeband

Das hitzebeständige Klebeband aus Polyimid hilft bei der sicheren Positionierung des Dehnungsmessstreifens auf dem Werkstück. Es eignet sich für alle gängigen Applikationsverfahren.
Der Temperatureinsatzbereich liegt zwischen -70°C bis +260°C.

  • Verpackungsinhalt: 33 m Klebeband (19 mm breit, ca. 70 μm Gesamtdicke
  • Bestellnummer: 1-KLEBEBAND

Bleifreies Lot

  • Durchmesser: 0.5 mm
  • Sn95,5Ag3,8Cu0,7 ("no clean")
  • Flussmittel wirkt nicht korrosiv
  • Schmelzbereich: 217°C bis 219°C
  • Lieferform: 500g auf Rolle
  • Bestellnummer: 1-LOT-LF

Bestellnummern

1-LS2
1-LS212
1-LS224
1-LS4
1-LS5
1-LS7

 

 

Löten leicht gemacht

Mit unseren Zubehörprodukten für das Löten gelingt die Installation von Dehnungsmessstreifen noch schneller. Sehen Sie selbst:

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.