Digitale Wägezelle FIT7A: Herzstück der Checkweigher
Die Zukunft des Checkweighings beginnt mit der digitalen Wägezelle FIT7A. Denn mit FIT7A sind Sie erstmals in der Lage, den Checkweigher für die Verpackungslinie selbst zu bauen. Somit können Sie auf teure Zukäufe verzichten und gewinnen so an Wettbewerbsfähigkeit und Unabhängigkeit.
Warum Ihre Checkweigher-Wägezelle von HBM? Wir sind reiner Komponentenzulieferer für Wägetechnik. Sie kaufen Ihre Komponenten also nicht bei Ihrem potenziellen Wettbewerber ein. Global ein zuverlässiger Partner für verlässliche Liefertreue. Lokal in Ihrer Nähe: Mit einem starken Vertriebs- und Serviceteam für Ihre persönliche Betreuung, Fragen und professionellen Trainings.
- Präzision bestätigt: OIML-Zertifikat für C6, Y bis 50.000
- Nennlast: 3 kg ... 75 kg
- Extrem steifer Aufbau für höheren Durchsatz Ihres Checkweighers, möglich durch schnelle Signalantwort und kurze Filterzeiten
- Eingesetzter Stahl ist optimal für die Lebensmittelindustrie und resistent gegenüber scharfen Reinigungsmitteln
- Integrierte Elektronik nah am Sensor für höchste Präzision. Aktive Temperaturkompensation sorgt für genaue Ergebnisse selbst bei Temperaturschwankungen.
Robust
- 1000% Überlastfähigkeit: Wenn's passiert - übersteht auch die Einsätze von eiligen Reinigungscrews
- Sehr gutes Eckenlastverhalten: Geeignet für unterschiedlichste Wägebandgrößen bis 600 mm Länge
- IP66 bis zum Stecker: Entwickelt für Wash-Down-Anwendungen, bei denen der Checkweigher komplett eingeschäumt wird
- Stecker statt Kabel: Im Ernstfall ist die FIT7A schnell getauscht
Intelligent
- FIT7A kann Lichtschranken selbstständig auswerten und Auswurfvorrichtungen selbstständig ansteuern: Keine zusätzliche SPS notwendig
- Über Jahre erprobter Filter zur Beseitigung von Störungen des Bandmotors, der Umlaufrollen und des Wägebandes
- Bedienung über kostenlose Software PanelX: Spart wertvolle Entwicklungszeit und unterstützt Sie bei der Optimierung Ihres Checkweighers
CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.
In 2 Varianten verfügbar
- 1 Stecker - Zusammenspiel mit SPS
- 2 Stecker - Wägezelle übernimmt selbstständig Auswertung der Lichtschranken und Steuerung der Auswurfvorrichtung
Kommunikation mit der Maschine:
- Unterstützt die Feldbusse: RS485, CANopen und DeviceNet
Nähere Informationen finden Sie im Datenblatt.
Den Checkweigher konfigurieren, analysieren, optimieren mit PanelX
PanelX ist die plattformübergreifende Software von HBM zum Aufsetzen, Einstellen und Analysieren Ihrer dynamischen wägetechnischen Anwendungen.
Den in der FIT7A-Wägezelle integrierten Checkweigher-Algorithmus können Sie mit PanelX einfach und intuitiv einstellen und bedienen.
PanelX unterstützt Sie bei der Analyse von Bandschwingungen und Maschinenstörungen. Die Wahl der richtigen Filter gelingt spielend einfach durch Live-Simuationen im PanelX.
Dokumente und Downloads
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
FIT7A - Data Sheet | English | |||
FIT7A - Datenblatt | Deutsch | |||
FIT7A - データシート | Japanese | |||
Broschüren | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
Digitale Wägetechniklösungen Broschüre | Deutsch | |||
Montageanleitungen | ||||
FIT7A - Bedienungsanleitung | English, Deutsch, French, Italian | |||
Zubehör | ||||
1- KAB - データシート | Japanese | |||
Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques | French | |||
Kabel mit Stecker - Datenblatt | Deutsch | |||
Sicherheitshinweise | ||||
FIT7A - Sicherheitshinweise | English, Deutsch, French, Italian, Spanish, Portuguese, Simplified Chinese | |||
Zertifikate | ||||
FIT7 - OIML Certificate | English | |||
FIT7 - Test Certificate | English | |||
Konformitätserklärung | ||||
FIT7A - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
FIT7A - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Explosionsschutz: Konformitätserklärung | ||||
ExGuide 15 ATEX 0005 X - Konformitätserklärung | English, Deutsch | |||
Andere Materialien | ||||
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen | English | |||
Gerätebeschreibung | ||||
EDS Files
Datum: 07/2023 | Dateigröße: 39 KB | sprachunabhängig | |||
Firmware | ||||
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Datum: 07/2023 | Dateigröße: 121 KB | sprachunabhängig | |||
Software | ||||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Datum: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Dateigröße: 26 MB
| sprachunabhängig | |||
PanelX - Bedienungsanleitung
Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung). | Dateigröße: 4 MB | Deutsch | |||
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Datum: 10/2022 | Dateigröße: 4 MB | sprachunabhängig | |||
PanelX - 用户手册
包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。 Datum: 10/2022 | Dateigröße: 4 MB | Chinese | |||
PanelX WebHelp
WebHelp for PanelX in English and German language. Datum: 03/2019 | Version: 2.0.6 | Dateigröße: 23 MB | sprachunabhängig | |||