Kosten sparen durch Software-Wartungsverträge für catman

HBM Test and Measurement (HBM) stellt seinen Kunden durch mehrjährige Wartungsverträge für die Messdatenerfassungssoftware catman ein attraktives Paket bereit.

Für die Datenerfassungssoftware catman bietet HBM ab sofort mehrjährige Wartungsverträge bis zu fünf Jahre an. HBM gewährt seinen Kunden dadurch direkten Zugang zu technischem Support und stellt neue Versionen innerhalb der Laufzeit kostenfrei zur Verfügung, worüber der Kunde proaktiv informiert wird.

Im Zuge der letzten Versionen hat HBM wichtige Neuerungen entwickelt, um die Effizienz von Messungen zu steigern und seinen Kunden Zukunftssicherheit zu bieten. Eine Funktionsbibliothek für elektrische Leistung ist verfügbar, Radkraftsensoren können integriert werden, catman ermöglicht zeitgleich zur Messdatenerfassung die Aufnahme von bis zu 4 Kamerasignalen. Der Anwender kann Visualisierungen der aufbereiteten Messdaten zur Berichterstellung automatisch nach MS Word oder MS Excel exportieren. Auch für andere gängige Softwarepakete für das Post Processing stehen zahlreiche neue Speicher- und Exportformate bereit. Klassierungen (Rainflow und Time-at-Level) sind Online und im Post Processing möglich. Der Anwender kann durch Autosequenzen Automatisierungen erreichen und durch Skripte automatisierte Auswertungen von Tests durchführen.

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.