Z16A - Robuste Wägezelle für das präzise Verwiegen hängende Z16A - Robuste Wägezelle für das präzise Verwiegen hängende | HBM

Robuste Wägezelle für das präzise Verwiegen hängender Lasten

Mit der neuen Zuglastwägezelle Z16A bietet HBM eine einzigartige Lösung für das Verwiegen hängender Lasten. Anwendungen sind beispielsweise die gravimetrische Füllstandsmessung oder das Dosieren mit angehängten Prozessbehältern.

Die aus rostfreiem Edelstahl gefertigte Zuglastwägezelle Z16A ist in den Nennlasten 7,5 t und 15 t verfügbar. Sie ist in Ausführungen sowohl in Genauigkeitsklasse D1 als auch C3 gemäß OIML R60 erhältlich. Darüber hinaus ist Z16A hermetisch gekapselt und erreicht die Schutzart IP68/IP69K, was den Einsatz in feuchter Umgebung ermöglicht.

Durch die ausgefeilte Krafteinleitung eignet sich Z16A optimal für den hängenden Einbau in Behälter-, Band-, Dosier- und Hybridwaagen. Die Wägezelle ist EMV-geprüft nach OIML R60 (2006) und hält einer Belastung von bis zu 10 V/m stand. Mit Hilfe der optional erhältlichen Z16A-Adapter M36x3 ist eine einfache mechanische Integration möglich, alternativ sind Gelenkösen verfügbar. In Sechsleitertechnik werden verschiedene eichfähige Kabellängen angeboten. Diese Flexibilität reduziert den Installationsaufwand, ohne die Genauigkeitsklasse der Wägezelle zu beinflussen.

Nennlast

7,5 t / 15 t

Genauigkeitsklasse

D1 / C3

Zulassungen

OIML R60

Bemerkungen

EMV-geprüft (entsprechend EN 45501)

Material

Nichtrostender Stahl

Schutzart

IP68 (verschärfte Prüfbedingungen 1 m Wassersäule / 100 Std.) / IP69K (Wasser bei Hochdruck, Dampfstrahlreinigung)

Nominiert für

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.

Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
Z16A - Caractéristiques techniques French
Z16A - Data Sheet English
Z16A - Datenblatt Deutsch
Z16A - データシート Japanese
Broschüren
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre Deutsch
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Bedienungsanleitungen
Z16A - Bedienungsanleitung French, English, Deutsch
Zertifikate
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X Deutsch
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X English
Z16A - OIML Certificate of conformity English
Z16A - Prüfschein English
Konformitätserklärung
Z16A - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 – Sicherheitshinweise

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.