Robustes Gehäuse:
- IP65 Edelstahl
Das System WindMETER ist eine zuverlässige Lösung für Überwachungsaufgaben und wurde speziell für die Überwachung von Rotorblättern in Windkraftanlagen entwickelt. Es kombiniert Sensoren und Datenerfassungsgeräte, um Echtzeitmessungen zu ermöglichen und ist für die vorgelagerte Integration in Kundensysteme konzipiert.
Die Lösung umfasst einen opto-elektronischen Interrogator mit geringem Stromverbrauch für den Einsatz in einem weiten Temperaturbereich und einen Satz Faser-Bragg-Gitter (FBG)-basierter Dehnungs- und Temperatursensoren.
Dieses innovative System für die Überwachung von Rotorblättern bietet dauerhafte Leistung durch ein eingebautes Normal, das die Autojustierung aller Messdaten alle 10 ms ermöglicht.
WindMETER lässt sich in viele verschiedene Anwendungen integrieren wie beispielsweise:
Erweiterter Temperaturbereich:
Robustes Gehäuse:
Benutzerdefiniertes Kommunikationsprotokoll:
Hoher Dehnungsbereich:
Optische Technologien sind zu einer leistungsstarken Option für anspruchsvolle Umgebungen geworden, wie sie beispielsweise in Multiwatt-Windkraftgeneratoren anzutreffen sind. Dank ihrer besonderen Eigenschaften ist die Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Sensortechnologie die perfekte Lösung für die Struktur- und Zustandsüberwachung im Bereich von Windkraftanlagen:
Optische Sensoren und Interrogatoren von HBM FiberSensing sind bestens geeignet für Messanwendungen mit hohen Lastwechselzahlen, große Sensornetzwerke oder wenn Schutz gegen Blitzschlag erforderlich ist.
Verbesserung des Wirkungsgrads durch genaue Langzeitüberwachung
Sicherstellung hoher Materialermüdungsfestigkeit
Hohe Dehnungsbereiche
Einbettung während der Fertigung
Vorteile durch weniger Verkabelung und kleine Sensoren
Kombination der besten Eigenschaften von elektrischer und optischer Technologie
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
WindMETER - Data Sheet | English | |||
Broschüren | ||||
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre | Deutsch | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure | English | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット | Japanese | |||
Individuelles Angebot
Technische Beratung
Schnelle Rückmeldung