Windkanalversuche mit HBM Windkanalversuche | HBM

Windkanalversuche mit HBM: Erstklassige Genauigkeit und Präzision

Effizienz und Leistung sind entscheidende Aspekte für Flugzeuge und Raumfahrzeuge. Ingenieure treiben Werkstoffe und Strukturen an physikalische Grenzen, um selbst kleinste Verbesserungen zu erzielen. Auch für Autos, Züge und sogar Sportgeräte sind das Verständnis und die Optimierung der aerodynamischen Eigenschaften unter verschiedenen Strömungsbedingungen von größter Bedeutung. Hier kommt es auf höchste Genauigkeit und Präzision an.

Zuerst wird virtuell am PC getestet. Diese Simulationen spielen eine entscheidende Rolle für das Erreichen der gewünschten Ergebnisse. Für die Aerodynamik durchlaufen die mithilfe der Finite-Volumen-Methode (FVM) erstellten Modelle die numerische Strömungsmechanik, wobei unterschiedliche Testbedingungen simuliert werden.

Simulationen können jedoch nicht alle Fälle wirkungsvoll abdecken. Die Ergebnisse müssen durch physische Tests validiert werden, um das Vertrauen und die Datenintegrität zu erhöhen. Windkanalversuche bleiben somit ein wichtiger Teil vieler Entwicklungsprogramme.

Da die Messungen relevanter physikalischer Größen wie Kräfte, Momente, Dehnungen, Beschleunigungen, Drücke und Temperaturen vollständig synchronisiert erfolgen müssen, sind genaue Sensoren, aber auch leistungsfähige DAQ-Systeme und Software erforderlich.

Erfahren Sie, wie unser Kunde RUAG auf HBM-Lösungen setzt, um die Messanforderungen in seinen Windkanälen zu erfüllen.

RUAG-Windkanal

Erfahren Sie mehr über Windkanalversuche bei RUAG mit HBM-Lösungen:

Das sagen unsere Kunden über uns

"Die Datenerfassungssysteme DMP und MGCplus von HBM sind seit mehr als 10 Jahren in den Windkanälen und im Kalibrierlabor von RUAG im Einsatz. Die ursprünglich festgelegten Anforderungen hinsichtlich Genauigkeit, Auflösung, Wiederholbarkeit und Verfügbarkeit werden heute noch erfüllt oder übertroffen. Die gewonnenen Messergebnisse dienen unseren Kunden als Bestätigung oder als wertvoller Input für die weitere Verbesserung ihres Produkts."

- Dr. Claus Zimmermann, RUAG AG

Wählen Sie aus dem HBM-Menü: Die perfekten Zutaten für präziseste Messketten

Software und Analyse

Die Offenheit von Software ist wichtig, um die besten messtechnischen Komponenten auf jeder Ebene auszuwählen und um alles miteinander verbinden zu können

  • catman ist das Plug-and-Play-Tool mit einer offenen Schnittstelle für die Integration jedes Messgeräts
  • Jede Software - einfache Integration der Datenerfassungssysteme von HBM in Ihre Umgebung

Datenerfassung und Integration

Unerreichte Genauigkeit und Präzision bis an die physikalischen Grenzen

  • MGCplus, 25 ppm Genauigkeit mit integrierten Anzeige- und Befehlstasten und einfacher Integration in Linux 
  • QuantumX MX238B – ebenso genau und präzise, aber auch kompakt und verteilbar
  • Das einzigartige DMP41 mit seiner herausragenden Genauigkeit von 5 ppm ist bereit, jeden auf Dehnungsmessstreifen basierenden Sensor zu kalibrieren

Sensoren und Aufnehmer

Ausgezeichnete serienmäßig produzierte Sensoren oder kundenspezifische Aufnehmer

Wir bieten mehr: Zusatzdienstleistungen und Support

Unser Service- und Supportteam unterstützt Sie in allen Belangen messtechnischer Anwendungen. Unser Angebot: