Digitale Wägezellen von HBM ermöglichen hochgenaues Abfüllen von Kokosmilch in China
Dank des Einsatzes digitaler Wägezellen von HBM ermöglicht der chinesische Maschinenhersteller Best Crown seinem Endkunden Shanghai Dairy Milk eine Kostenersparnis von mehreren Millionen Euro pro Jahr. Die Rechnung ist einfach: Durch präzisere Steuerung der Abfüllmengen in den Maschinen von Best Crown wird der „Give-Away“, also die Sicherheitsmarge für das garantierte Erreichen des auf der Packung angegebenen Füllgewichts, reduziert.
Durch eine wachsende und immer anspruchsvollere Mittelschicht im eigenen Heimatmarkt sowie zahlreiche neue Exportmöglichkeiten ist Chinas Nahrungsmittelindustrie seit Jahren auf Wachstumskurs. Das Thema Effizienz und Sicherheit beim Abfüllen und Verpacken von Nahrungsmitteln steht dabei ganz oben auf der Agenda – sowohl bei Endkunden, als auch bei Maschinenherstellern.
Bei einer neuen Abfüllmaschine für Kokosmilch entschied sich das chinesische Maschinenbauunternehmen Best Crown für den Einsatz der digitalen Wägezelle FIT/5 von HBM - eine Entscheidung, die sich auszahlt.