Dehnungsmessstreifen der M-Serie: Für die Spannungsanalyse von Materialien mit hoher Dauerfestigkeit
Die Dehnungsmessstreifen (DMS) der M-Serie sind als Folien-DMS für die Spannungsanalyse von Materialien mit hoher Dauerfestigkeit geeignet, zum Beispiel von Faserverbundstoffen. Damit sind sie auch in der Produktentwicklung etwa in der Aerospace- oder Sportartikelbranche einsetzbar.
Dehnungsmessstreifen der M-Serie überzeugen zudem durch einen sehr großen Temperaturbereich. Dank des sehr guten Dauerschwingverhaltens sind Messungen mit den DMS der M-Serie extrem häufig wiederholbar, auch bei großen Dehnungen. Eigenschaften wie unterschiedliche Geometrien, Widerstände und Messgitterlängen lassen sich zum idealen DMS kombinieren – mehr als 36 Vorzugstypen sind sofort ab Lager lieferbar.
- Temperaturbereich: -200 bis +300 °C
- Belastungszyklen: bis zu 10 Millionen bei einer Dauerschwingbelastung von +/- 2000 µm/m
- Messgitterlängen: 1,5 bis 6 Millimeter
Wir bieten Ihnen Folien-Dehnungsmessstreifen in verschiedenen Geometrien und Größen an, die jeweils mit an die folgenden Materialien angepassten Temperaturreaktionen erhältlich sind:
- Ferritischer Stahl (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); Temperaturanpassungscode: 1
- Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); Temperaturanpassungscode: 3
- Austenitischer Stahl (16 ppm/K, 8.9 ppm/°F); Temperaturanpassungscode: 5
- Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F); Temperaturanpassungscode: 6
- Titan/Grauguss (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F); Temperaturanpassungscode: 7
Geben Sie den Temperaturanpassungscode anstelle des Platzhalters "x" ein, um die Bestellnummer des benötigten Dehnungsmessstreifens zu erhalten.


Die Messgitter sind aus einer Nickel-Chrom-Speziallegierung, die Messgitterträger aus glasfaserverstärktem Phenolharz

Schnelle Lieferung für DMS-Vorzugstypen - lieferbar ab Lager!
![]() | Bestellnummer: | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Vorzugstypen | |||
| Messgitter | Träger | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-LM1x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 9 | 4.4 | 1 | |
| 1-LM1x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.8 0.465 | 5.4 0.213 | 1 | |
| 1-LM1x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 14.8 0.583 | 5.4 0.213 | 1 | |
| 1-LM1x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 | 2.5 0.098 | 9 0.354 | 4.4 0.173 | 1 | |
| 1-LM1x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.8 0.465 | 5.4 0.213 | 1 | |
| 1-LM1x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 14.8 0.583 | 5.4 0.213 | 1 | |
![]() | Bestellnummer: | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Vorzugstypen | |||
| Messgitter | Träger | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
1-TM1x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 9.5 | 8 | 1 | |
| 1-TM1x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 | 11.7 0.46 | 10.6 0.417 | 1 | |
| 1-TM1x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 6.3 0.248 | 15 0.591 | 16.6 0.654 | 1 | |
| 1-TM1x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 9.5 0.374 | 8 0.315 | 1 | |
| 1-TM1x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.7 0.46 | 10.6 0.417 | 1 | |
| 1-TM1x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 6.3 0.248 | 15 0.591 | 16.6 0.654 | 1 | |
![]() | Bestellnummer: 1-TM9x | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Vorzugstypen | |||
| Messgitter | Träger | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
1-TM9x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11.3 | 7.9 | 1 | |
| 1-TM9x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 11.7 0.46 | 1 | |
| 1-TM9x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 13 0.512 | 1 | |
| 1-TM9x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11.3 0.445 | 7.9 0.311 | 1 | |
| 1-TM9x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 11.7 0.46 | 1 | |
| 1-TM9x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 13 0.512 | 1 | |
![]() | Bestellnummer: | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Vorzugstypen | |||
| Messgitter | Träger | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-XM4x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 1.5 | 10.6 | 6 | 1 |
| 1-XM4x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3 0.118 | 15 0.591 | 8.2 0.323 | 1 | |
| 1-XM4x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 4 0.157 | 18.6 0.732 | 12.2 0.48 | 1 | |
| 1-XM4x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 1.5 0.059 | 10.6 0.417 | 6 0.236 | 1 | |
| 1-XM4x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3 0.118 | 15 | 8.2 0.323 | 1 | |
| 1-XM4x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 4 0.157 | 18.6 0.732 | 12.2 0.48 | 1 | |
![]() | Bestellnummer: 1-RM8x
| Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Vorzugstypen | |||
| Messgitter | Träger | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-RM8x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11 | 13.3 | 1 | |
| 1-RM8x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.146 | 14.6 0.575 | 18.4 0.724 | 1 | |
| 1-RM8x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.4 0.146 | 17.1 0.673 | 22.5 0.886 | 1 | |
| 1-RM8x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11 0.433 | 13.3 0.524 | 1 | |
| 1-RM8x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 14.6 0.575 | 18.4 0.724 | 1 | |
| 1-RM8x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 17.1 0.673 | 22.5 0.886 | 1 | |
![]() | Bestellnummer: | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Vorzugstypen | |||
| Messgitter | Träger | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-RM9x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11.3 | 11.1 | 1 | |
| 1-RM9x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 16 0.63 | 1 | |
| 1-RM9x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 16 0.63 | 1 | |
| 1-RM9x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11.3 0.445 | 11.1 0.437 | 1 | |
| 1-RM9x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 16 0.63 | 1 | |
1-RM9x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 16 0.63 | 1 | |
Vereinfachte Dokumentation und Parametrierung
Zur Optimierung der Messstellendokumentation enthält jeder Dehnungsmessstreifen zwei Aufkleber, die an der Messstelle und in der Nähe des Messverstärkers angebracht werden können. Profitieren Sie von den Parameterinformationen direkt beim Einrichten der Messung:
- QR-Code, der Sie direkt auf das Datenblatt des entsprechenden Dehnungsmessstreifens führt
- Material- und Fertigungsauftragsnummer
- k-Faktor und zusätzlicher Platz für Ihre Notizen
- QR-Code mit den Werten des einzelnen Dehnungsmessstreifens zur Vereinfachung der computergestützten Parametrierung oder Dokumentation
Bitte beachten Sie: Neu produzierte Dehnungsmessstreifen werden alle mit dem Aufkleber geliefert. Dehnungsmessstreifen, die noch auf Lager sind, haben diese Funktion noch nicht.
Technische Dokumentation M-Serie
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
| M Serie - Caractéristiques techniques | French | |||
| M Serie - Folha de dados | Portuguese | |||
| M Serie - Hoja de características | Spanish | |||
| M Serie - Prospetto dati | Italian | |||
| M Serie - データシート | Japanese | |||
| M Serie - 數據表 | Chinese | |||
| M Series - Data Sheet | English | |||
| M-Serie - Datenblatt | Deutsch | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||