Universaler und präziser Messverstärker

Unabhängig davon, welche Art von Messgröße erfasst werden soll, QuantumX MX840B ist universell einsetzbar. Von mechanischen, thermischen über elektrische bis hin zu hydraulischen Messgrößen wie Kraft, Dehnung, Beschleunigung, Drehmoment, Drehzahl, Temperatur, Spannung, Strom, Druck und Durchfluss – der Universalmessverstärker verarbeitet jedes Signal und liefert eine passende Antwort auf fast jede Mess- und Testaufgabe. Seinen umfassenden Charakter unterstreicht dieses QuantumX MX840B-Modul durch universelle Eingänge mit automatischer Kanalparametrierung (TEDS).

Das neue Modul unterstützt zudem auf jedem Kanal stromgespeiste piezoelektrische Aufnehmer (IEPE/ICP). Mit einer Messrate von 40 kS/s und einer Signalbandbreite von 7 kHz eignet es sich auch zur Messung und Analyse von elektrischen Schwingungen, mechanischen Vibrationen und Geräuschen im Zeit-, Frequenz- und Winkelbereich. Ebenso wie alle anderen QuantumX-Module ist das neue MX840B mithilfe von Ethernet und PTP bis zu 100 m verteilt und zeitsynchron einsetzbar. Dadurch rückt die Messtechnik nahe zur Messstelle und kann einfach in Netzwerke integriert werden.

Aufgrund seiner Flexibilität ist der Universalmessverstärker sowohl mobil als auch stationär in verschiedenen Anwendungen einsetzbar, z.B. in der Konstruktion beim Prüfen von Funktion und Betriebsfestigkeit oder bei Leistungs- und Effizienztests von Antrieben. 

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.