Software für Highspeed-Datenerfassung und -verarbeitung

 

Die Perception-Version 6.60 bietet Nutzern mehr Flexibilität durch eine Funktion, die einem Haupt-User erlaubt die Software an die Bedürfnisse anderer Anwender anzupassen. Damit ist gewährleistet, dass beispielsweise Formeln für Berechnungen oder Protokolle im Arbeitsblatt geschützt bleiben und keine unbeabsichtigten Änderungen vorgenommen werden.

Perception eignet sich zum schnellen und sicheren Verarbeiten großer Datenmengen, weswegen sich die Software besonders gut mit den Datenerfassungsgeräten der Genesis HighSpeed-Familie einsetzen lässt. Dank der patentierten StatStream-Technologie verarbeitet Perception 100 GB innerhalb von 10 Sekunden und vermeidet dadurch lange Wartezeiten. So kann der Anwender live und während der laufenden Messung auf seine Daten zugreifen und an diesen arbeiten.

Darüber hinaus sind in der neuen Version alle acht Perception-Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Portugiesisch) sowie die dazugehörigen Handbücher verfügbar. Diese Sprachen sind Bestandteil der Perception-Installation und lassen sich im laufenden Betrieb einfach umschalten. Eine erneute Installation ist nicht notwendig.

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.