FIT5A Digitale Wägezelle - Herzstück für Wägefüller FIT5A Digitale Wägezelle - Herzstück für Wägefüller | HBM

Digitale Wägezelle FIT5A: Herzstück der Wägefüller

Auch bei hochwertigen Lebensmitteln steigt der Preisdruck. Für Hersteller von Füllmaschinen bedeutet das: Es muss immer präziser abgefüllt werden, um den Overfill zu minimieren und den Output zu steigern. 

Die Antwort auf diese Anforderung ist der Einsatz von Wägefüllern mit der digitalen Wägezelle FIT5A als Herzstück. In FIT5A stecken über 10 Jahre Erfahrung in der engen Zusammenarbeit mit den Marktführern der Branche. Jedes noch so kleine Detail in dieser Wägezelle ist für den Einsatz in dieser Art von Maschinen optimiert. 

Auch ein Dosierspezialist: Integrierte Filter und ein Füllalgorithmus machen FIT5A auch zum perfekten Kandidaten für Dosieraufgaben. Sie bildet so das Herzstück von schweren Mehrkopf-Kombinationswaagen oder Lineardosierern (Hopper Scales). 

  • Präzision bestätigt: OIML-Zertifikat für C4, Y bis 25.000
  • Nennlast: 5 kg ... 50 kg 

Für Wägefüller entwickelt

  • Schmales Design: Sorgt für minimalem Platzbedarf in Rotationsfüllern
  • IP68/69K sogar am Stecker: Perfekt geeignet für Feuchtklima und Hochdruckreinigung
  • Eingesetzter Stahl lebensmittelecht und resistent gegen scharfe Reinigungsmittel
  • Integrierte Elektronik ermöglicht höchste Präzision. Damit: weniger Overfill und mehr Output. 

Robust

  • 1000% Überlastfähigkeit: Wenn's passiert - übersteht auch die Einsätze von eiligen Reinigungscrews
  • Hohe Querkraftstabilität: Überlebt auch unsanfte Flaschenübergaben
  • Sehr gutes Ecklastverhalten: Ideal für außermittige Flaschenaufnahmen ("exzentrische Lasteinleitung")
  • Stecker statt Kabel: Im Ernstfall ist die FIT5A schnell getauscht

Intelligent

  • FIT5A kann Ventile selbst ansteuern und somit den gesamten Füllvorgang selbst übernehmen: Keine zusätzliche SPS notwendig
  • Über Jahre erprobter Füllalgorithmus mit vielen Spezialfunktionen (wie z.B. Flaschenbrucherkennung): Gewappnet für jede Abfüll- und Dosieraufgabe
  • Bedienung über kostenlose Software PanelX: Spart wertvolle Entwicklungszeit
1000% Überlastschutz

Wenn's passiert: Die FIT5A übersteht sogar Reinigungscrews, die im Zeitdruck mal auf die Wägezelle steigen. 


CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.

Verfügbar in 2 Varianten

  • 1 Stecker - Zusammenspiel mit SPS
  • 2 Stecker - Wägezelle übernimmt selbstständig die Steuerung des Füllkopfes

Kommunikation mit der Maschine: 

  • Unterstützt die Feldbusse: RS485, CANopen und DeviceNet

Nähere Informationen finden Sie im Datenblatt.

 


Füllprozesse konfigurieren, analysieren, optimieren mit PanelX

PanelX ist die plattformübergreifende Software von HBM zum Aufsetzen, Einstellen und Analysieren Ihrer dynamischen wägetechnischen Anwendungen. 

Den in FIT5A integrierten Füllalgorithmus können Sie mit PanelX einfach und intuitiv einstellen und bedienen. 

PanelX analysiert Parameter wie z.B. Füllzeit und Residual Flow und unterstützt Sie beim Optimieren des Füllvorgangs. 

Mehr erfahren

Dokumente und Downloads

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
FIT5A - Data Sheet English
FIT5A - Datenblatt Deutsch
FIT5A - データシート Japanese
Broschüren
Digital weighing technology solutions - Brochure English
Digitale Wägetechniklösungen Broschüre Deutsch
Bedienungsanleitungen
FIT5A - Bedienungsanleitung French, English, Deutsch, Italian
Zubehör
1- KAB - データシート Japanese
Cables and Connectors - Data Sheet English
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques French
Kabel mit Stecker - Datenblatt Deutsch
Zertifikate
FIT5, FIT/5... - OIML Certificate English
FIT5, FIT/5... - Test Certificate English
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
Konformitätserklärung
FIT5A - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Andere Materialien
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen English
Gerätebeschreibung
EDS Files

Datum: 07/2023  |  Dateigröße: 39 KB

sprachunabhängig
Firmware
WT Release Notes

Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases

Datum: 07/2023  |  Dateigröße: 121 KB

sprachunabhängig
Software
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Datum: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Dateigröße: 26 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
PanelX WebHelp

WebHelp for PanelX in English and German language.

Datum: 03/2019  |  Version: 2.0.6  |  Dateigröße: 23 MB

sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.