Skalierbare industrielle Messtechnik online überwachen und warten

Mit PMX bietet HBM ein modular erweiterbares industrielles Messverstärkersystem mit benutzerfreundlicher Bedienung via Webbrowser und Smart Functions zur einfachen, flexiblen und zukunftssicheren Anlagensteuerung.

Aufgrund immer kürzerer Produktlebenszyklen stehen Hersteller von mechatronischen Anlagen und Prüfständen vor der Herausforderung, maximale Flexibilität der Anlagen und hohe Qualität der Produktionsergebnisse zu vereinen. Die eingebaute Messtechnik muss deshalb skalierbar sein und sich verschiedensten Prozessen und den dabei anfallenden Datenmengen anpassen können. HBM Test and Measurement (HBM) hat dafür mit dem industriellen Messverstärker PMX ein hochauflösendes, störsicheres und transparentes Messsystem für hochdynamische Produktionsanlagen und -prozesse entwickelt.

Der Messverstärker PMX verbindet anpassungsfähige und präzise Messtechnik mit Steuerungs- und Regelungsfunktionen in Echtzeit. Zur exakten Erfassung von Größen wie Drehmoment, Druck, Kraft oder Frequenz verfügt PMX über 4 Messkanäle mit jeweils 4 Messkarten, die bis zu 16 Sensorsignale einlesen. Mittels analoger Signalausgänge oder Ethernet-basierter Feldbusse wie ProfiNet oder EtherCAT gibt PMX die Messergebnisse an übergeordnete Anlagensteuerungen oder die integrierte Bedien- und Steuerungssoftware CODESYS weiter. Mit dieser Software-Plattform kann PMX alle Daten über ein Online-Monitoring visualisieren, auswerten und archivieren. Über 32 Berechnungskanäle (Smart Functions) analysiert und steuert PMX die Prozesse. Sie arbeiten in Echtzeit und erzeugen Kenngrößen wie Leistung, Mittel- und Spitzenwerte bis hin zur PID-Regelung – unabhängig von den Programmierkenntnissen des Nutzers. Das Messverstärkersystem PMX vereint damit ein Messtechniksystem mit Automatisierungslösungen sowie hoher Anpassungsfähigkeit und ist dabei einfach bedienbar und effizient. Denn mit dem integrierten Webserver ist PMX auch über Webbrowser von Tablets und Smartphones aus zu steuern und zu warten.

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.