Was ist NEU in Perception 7.12?

Die neue Software Perception 7.12 ist geeignet für den Einsatz in eDrive-Systemen für Einsteiger und deckt spezielle Anwendungen wie 6-Phasen-Motoren besser ab. Sie löst auch viele kleinere Probleme, vor die sich Anwender in den Bereichen eDrive und Echtzeitformeldatenbanken gestellt sehen.

eDrive-Anwendung für Einsteiger

Die eDrive-Anwendung läuft nun auch mit nur einer oder einer langsameren (und daher kostengünstigeren) Eingangskarte. Dadurch können weniger anspruchsvolle Anwendungen wie Motoren mit 3-Phasen-Netzanschluss oder Wechselstrommotoren über dieselbe Plattform abgedeckt werden, sodass die Möglichkeiten für die Auswertung beinahe grenzenlos sind.

Ergebnisprotokollierung bei speziellen eDrive-Anwendungen

Mit Perception 7.12 sind im Bereich MORE METERS von eDRive auch die Ergebnisse aus benutzerdefinierten Formeln verfügbar und können von dort in einer XML-Datei protokolliert werden. Dadurch kann nahezu jede Anwendung abgedeckt werden, die benutzerdefinierte Formeln erfordert, wie beispielsweise 6-Phasen-Motoren und das Erstellen von Wirkungsgradkennfeldern für diese, ohne eine Post-Process-Automatisierung einsetzen zu müssen.




Neue MACROS ermöglichen automatische Auswerte- oder Testsequenzen

Diese MACROS ermöglichen das Ausführen von einzelnen oder aufeinander folgenden Aktionen auf der Basis von Tastatureingaben, automatisch getriggert oder am Ende der Aufzeichnung. Innerhalb eines MACROS kann es Schleifen oder sogar Entscheidungen wie IF…THEN…ELSE geben. So könnten Sie in einem Fall über einen Digitalein/ausgang Daten speichern und einen Alarm auslösen oder aber im anderen Fall über die Cloud eine Push-Benachrichtigung an Ihr Mobiltelefon senden – basierend auf Versuchsergebnissen und MACROS.


Verschiedene kleinere Erweiterungen:

  • Neue Übersicht SYSTEM HEALTH informiert und warnt bei kritischen Systembedingungen
  • Neues MDF4-Exportformat ermöglicht Datenexport gemäß ASAM
  • Neue Digitalein/ausgangssteuerung erlaubt Nebenschluss mit Drehmomentflansch aus Perception heraus
  • Dynamische Hilfe bietet weitere Informationen im Rahmen eines kontextabhängigen Ansatzes
  • Weitere Filteroptionen für eDrive
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBK Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBK Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Green check mark Individuelles Angebot

Green check mark Technische Beratung

Green check mark Schnelle Rückmeldung