Der IECEx-konforme Klemmenkasten VKK2R-8 IECEx in rostfreier Ausführung ermöglicht den einfachen, EMV-gerechten Anschluss von drei bis acht analogen DMS-Wägezellen im explosionsgefährdeten Bereich.

Daüber hinaus bietet der Klemmenkasten VKK2R-8 IECEx  EMV-gerechte metrische IECEx geprüfte Kabelverschraubungen und gewährleistet so dank des HBM-Schirmungskonzepts volle EMV-Sicherheit gemäß EN45501 und OIML R76.

Über ein für den Ex-Bereich zugelassenes internes Widerstandsnetzwerk ermöglicht der Klemmenkasten die Nutzung der HBM-eigenen, hoch genauen und zuverlässigen Eckenlastabgleichfunktion in einer Waage. Man gelangt also in drei einfachen Schritten zu Ergebnissen:

  • Ecken belasten,
  • Korrekturwert aus Diagramm ablesen,
  • Abgleichwiderstand aktivieren.

Der Klemmenkasten VKK2R-8 IECEx  hat die Kennzeichnungen II 2 G/D sowie II 3 G/D für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Er wird mit der notwendigen ATEX Baumusterprüfbescheinigung PTB 05 ATEX 2014 der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) ausgeliefert, zusätzlich ist er mit einem Certificate of Conformity IECEx PTB 14.0051 Zertifiziert. Der Klemmenkasten kann damit in den Zonen 1, 2, 21, 22 für verschiedene Zündschutzarten verwendet werden. Alle Verschraubungen und Klemmen sind natürlich mit IECEx-eigenen Zertifikaten zugelassen.

Product literature

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
English
Deutsch
Broschüren
English
Deutsch
Montageanleitungen
English, Deutsch
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung

ATEX 94/9/EC, 2014/34/EU

sprachunabhängig
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise
French, English, Spanish, Deutsch, Italian, Portuguese

Key Features

  • EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB05 ATEX 2014
  • IECEx-Konformitätsbescheinigung IECEX PTB 14.0051
  • Paralleler Anschluss von bis zu 8 Wägezellen für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
  • Eckenlastabgleich über integriertes Widerstandsnetzwerk
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Kennzeichnung Ex ia IIC T4 Gb
  • Kennzeichnung Ex ia IIIC T125 °C Db
  • Kennzeichnung Ex e IIC T4 Gb
  • Kennzeichnung Ex tb IIIC T125  °C Db
  • Kennzeichnung Ex nA IIC T4 Gc

Bestellnummer

1-VKK2R-8IECEX

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung