Der Kunde wünschte ein Datenerfassungssystem, das sowohl dezentral als auch zentral einsetzbar ist. Das Gerät sollte tragbar, kompakt und robust sein - geeignet für Tests im Fahrzeug unter rauen Bedingungen. Darüber hinaus sollte es in der Lage sein, Druckaufnehmer mit Speisespannung zu versorgen. Schließlich mussten die Ingenieure das Getriebe von Lokomotiven auf mechanische Spannung, Temperatur, Druck, Drehzahl und Schwingungen hin prüfen können.
Elektroloks erfolgreich testen – mit dem robusten Messdatenerfassungssystem SomatXR
Der Kunde ist einer der wichtigsten chinesischen Hersteller von Elektroloks und beliefert den chinesischen Staat mit Nahverkehrsfahrzeugen. Er vertreibt hauptsächlich Elektroloks und Nahverkehrsfahrzeuge. Darüber hinaus deckt das Unternehmen auch die Geschäftsfelder Schienenfahrzeugtechnik, elektrische Betriebsmittel und Bremssysteme ab. Das unternehmenseigene Testzentrum ist spezialisiert auf das Prüfen aller Komponenten einer Elektrolok wie z.B. Antriebstransformator, Elektromotor, Getriebe, Wagenkasten, etc.
Die flexible Lösung von HBM: SomatXR
Entsprechend den Systemanforderungen empfahlen wir SomatXR, unser neues robustes Messdatenerfassungssystem.
Das leistungsstarke System SomatXR wurde speziell für den Einsatz in rauer Umgebung entwickelt. Die Module verfügen über einen erhöhten Temperaturbereich und sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Schmutz, Stöße und Schwingungen.
Zudem bietet das Datenerfassungssystem eine Web-Schnittstelle und ist auch ohne zusätzliche Softwareinstallation leicht zu bedienen. Das ermöglicht einfaches Parametrieren der Kanäle, Überwachen von Messaufgaben und die Visualisierung von Messdaten fernab der Messstelle.
Warum sich der Kunde für HBM entschieden hat
Ausschlaggebend für die Entscheidung des Kunden, SomatXR einzusetzen, war die Flexibilität, Skalierbarkeit und Verteilbarkeit des Systems. SomatXR ermöglicht das direkte Anschließen von IEPE- und Spannungssensoren. Nach einem Testlauf war der Kunde voll und ganz von der Benutzerfreundlichkeit, Universalität und Zuverlässigkeit der HBM-Lösung überzeugt.
* = Precision Time Protocol Version 2