Exakte Ergebnisse dank Inter- und Extrapolation mit höchster Auflösung
QuantumX MX460B: Hochauflösend Drehmoment messen mit bis zu 100 kS/s
Das Impuls- und Frequenzmodul QuantumX MX460B erfasst digitale Puls- und Frequenzsignale enorm präzise mit 100 MHz interner Auflösung mit bis zu 100 kS/s Messrate – optimal für hochdynamische Messaufgaben etwa bei der Entwicklung von Elektroantrieben und Hochleistungsmaschinen. Als weltweit einziges digitales Impuls- und Frequenzmodul erfasst QuantumX MX460B zahlreiche Messgrößen wie Drehzahl, Drehmoment, Winkel, Position, Weg und Pulsweitenmodulation – mit verlustfreier Datenübertragung. Dank integrierter Inter- und Extrapolation kann eine Genauigkeitsklasse von 0,01 erreicht werden, womit das Modul sehr detaillierte und reproduzierbare Messergebnisse liefert.
Mit Drehschwingungsanalyse und Differenzwinkelberechnung in Echtzeit bietet es zudem umfassende Sicherheitsfunktionen – etwa für den automatischen Not-Aus bei Belastungstests im Prüfstand. Das Impuls- und Frequenzmodul ist optimal in die QuantumX-Familie integriert und lässt sich mittels Ethernet und FireWire einfach und modular an bestehende Messsysteme anbinden. QuantumX MX460B ist die optimale Ergänzung zu den hochwertigen HBM-Drehmomentaufnehmern T12HP und T40B.
- Genauigkeitsklasse: 0,01
- Messrate: bis 100 kS/s pro Kanal
- Schnittstellen: Ethernet und FireWire
Enorme Präzision
- Exaktes Messen mit Genauigkeitsklasse 0,01
- Detaillierte Ergebnisse mit Messraten bis zu 100 kS/s pro Kanal
- Rauscharme Messung mit aktiven Tiefpassfiltern (Bessel, Butterworth, lineare Phase)
- Hochauflösende Daten mit integrierter Inter- und Extrapolationsfunktion
- Werkskalibrierzertifikat nach ISO 10012 auf dem Modul gespeichert
- DAkkS-Zertifikat (ISO 17025) von HBM auf Anfrage
Zahlreiche Funktionen
- Geeignet für digitale Puls- und Frequenzsignale bis 1 MHz
- Optimales Erfassen und Verarbeiten von Drehzahl, Drehmoment, Winkel, Position, Weg und Pulsweitenmodulation
- Kanalweise wählbare Versorgungsspannung für aktive Aufnehmer von 5 V bis 24 V
- Integrierte Drehschwingungsanalyse und Differenzwinkelberechnung in Echtzeit
Für anspruchsvolle Anwendungen mit vielen verschiedenen Messgrößen.
Hohe Konnektivität
- Winkelbasierte Analyse auf dem PC mit catman
- Automatische Messstellenidentifikation mit TEDS
- Optimal integriert in die QuantumX-Familie
- Einfache Anbindung an den PC zur Messdatenanalyse oder in Echtzeit zum Automatisierungssystem
- Umfangreiches Zubehör: Modulträger, EtherCAT oder CAN-Module
Einfache Analysen mit der PC-Software catman oder integriert in Echtzeit.
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
QuantumX MX460B CAD step-Dateien | ||
QuantumX MX460B Zubehör CAD step-Dateien |
Verfügbar in 2 Ausführungen
- QuantumX MX460B: 4-kanaliges hochdynamisches digitales Modul
- SomatXR MX460B-R: Ultra-robust, 4-kanaliges digitales Impuls- und Frequenzmessmodul
Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
QuantumX MX460B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX460B - Datenblatt | Deutsch | |||
QuantumX MX460B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX460B - 數據表 | Chinese | |||
Broschüren | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | Deutsch | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Treiber - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
QuantumX CANbus - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
Zubehör | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | Deutsch | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Modulträger - Information | English, Deutsch | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, Deutsch | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
QuantumX - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | sprachunabhängig | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | sprachunabhängig | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | sprachunabhängig | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||