Geräuschen nützliche Informationen entlocken
Zu verstehen, welche Quellen und Ursachen Geräusche bei untersuchten Maschinen oder Systemkomponenten haben, wird zum immer wichtigeren Thema bei Entwicklungs-, Erforschungs- und Erprobungsprozessen sowie bei Service- und Wartungsarbeiten, denn die akustischen Eigenschaften sind nicht nur „zusätzliche“ physikalische Größen, sondern bei Betrachtung des gesamten Produktlebenszyklus oft von entscheidender Bedeutung für den Komfort, für den Arbeits- und Gesundheitsschutz und für das Image einer Marke.
In der Vergangenheit mussten die Experten zusätzliche Werkzeuge zur Messung der akustischen Eigenschaften einsetzen, und das bedeutete mühevolle Arbeit mit verschiedenen Geräten, Benutzeroberflächen, Herangehensweisen und Datenformaten. Heute bieten Messwerkzeuge wie HBMs QuantumX und Datenerfassungslösungen wie catman®AP Möglichkeiten zur detaillierten Messung und Analyse akustischer Eigenschaften – neben den ohnehin vorhandenen Möglichkeiten zur Datenerfassung mechanischer, thermischer, elektrischer und digitaler Bus-Signale wie z. B. CAN-, GPS- und Video-Signale. Zur expliziten Messung akustischer Daten können sich Techniker solcher Funktionen bedienen wie der Schallpegelanalyse in dB(A) mit psychoakustischer Bewertung in Hinsicht auf Lautstärke sowie einer Frequenzanalyse im 2-D-Spektrogramm.
Mit diesen Mehrzweck-Messwerkzeugen können die Experten Datenerfassungs- und Analyseaufgaben schnell und einfach mithilfe einiger weniger Klicks durchführen und alle Daten in einer einzigen Datei speichern. Dieser Ansatz ermöglicht nicht nur eine effektivere Messung von Ereignissen, sondern vereinfacht und beschleunigt auch den Vergleich mit früheren Messergebnissen bei Trendanalysen. Und nicht zuletzt bieten diese Werkzeuge eine sehr kompakte, mobile Lösung, wie sie für viele Service- und Wartungsaufgaben benötigt wird.