HBM-Lösungen für Behälterverwiegung auf der Messe Schüttgut

HBM stellt auf der Messe Schüttgut 2015  anwendungsspezifische Wägezellen und effiziente Kalibrierlösungen für die Behälterverwiegung vor und demonstriert ihr Leistungsvermögen an praxisnahen Anwendungsbeispielen.

Auch in diesem Jahr ist HBM Test and Measurement (HBM) wieder mit Produktinnovationen auf der Messe Schüttgut vertreten, die am 04. und 05. November in Dortmund stattfindet. HBM wird dort bedarfsgerechte Lösungen zur Behälterverwiegung vorstellen.

HLC und Z6 sind eichfähige Wägezellen, die sich optimal zum Messen, Abwiegen und Dosieren von Schüttgut eignen. Durch die herausragende Genauigkeit mit der Qualitätsklasse C6 und durch die 6-Leiter-Technik werden unabhängig von der Kabellänge sehr genaue Messergebnisse erzielt.

Plattformwägezellen von HBM können in unterschiedlichsten Anwendungen und Einsatzgebieten verwendet werden. Sie haben wegen der hohen Eigenfrequenz eine sehr hohe Wiegegeschwindigkeit und sind durch ihre verschiedene Messkörpermaterialien und Schutzklassen für viele Einsatzbedingungen passend.

Anhand einer hochmodernen Behälterkalibriereinrichtung stellt HBM eine ebenso effiziente wie präzise Dienstleistungslösung für seine Kunden vor.

Weitere Informationen erhalten Sie in einer persönlichen Beratung auf der Messe vor Ort in Halle 5, Stand M:02-5 und auf www.hbm.de/schuettgut.

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.