Produktneuheiten von HBM auf der Messe SPS IPC Drives

HBM Test and Measurement (HBM) deckt mit seinen Produkten eine Vielzahl messtechnischer Lösungen mit integrierter Automatisierung ab und präsentiert auf der Messe Produktneuheiten aus den Bereichen Drehmomentmesstechnik und Wägetechnik.

HBM, der führende Anbieter von Messtechniklösungen, ist auch in diesem Jahr wieder mit vielfältigen Produkten für integrierte Automatisierungslösungen auf der Messe SPS IPC Drives vertreten. Sie findet vom 24.11. bis 26.11. in Nürnberg statt. Der Industriemessverstärker PMX verbindet anpassungsfähige und präzise Messtechnik mit Steuerungs- und Regelungsfunktionen in Echtzeit.

HBM zeigt einen Drehmomentaufnehmer, der als komplettes Messsystem mit höchster Präzision und größter dynamischer Bandbreite für industrielle Anwendungen fungiert. Neu ist ein hochmodernes Schnittstellenmodul mit Profinet-Anbindung. Auch im Bereich Wägetechnik zeigt HBM Neuigkeiten. Eine digitale Wägezelle für dynamische Messungen ergänzt die Produktlösungen für Automatisierungsaufgaben auch unter besonders harten Einsatzbedingungen.

Mehr Informationen auf der Messe in Halle 7A, Stand 430 oder auf www.hbm.com/industrie4.

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.