SomatXR MX411B-R Hochdynamischer Messverstärker SomatXR MX411B-R Hochdynamischer Messverstärker | HBM

SomatXR MX411B-R

Sie möchten hochdynamische Systeme analysieren und das Maximum aus Ihrer Messung herausholen? Dann ist SomatXR MX411B-R der richtige Messverstärker für Sie. MX411B-R verfügt über vier Messkanäle mit einer Messrate von bis zu 100 kS/s pro Kanal, die sich im Zwei-Kanal-Betrieb auf 200 kS/s erhöht. Somit ist der Messverstärker ideal geeignet für die hochdynamische Erfassung und Analyse mechanischer Messgrößen.

Dafür unterstützt SomatXR MX411B-R die folgenden Aufnehmertechnologien:

  • Elektrische Spannung ( ± 10V)
  • Normierter Strom (20 mA)
  • Dehnungsmessstreifen in Voll- oder Halbbrückenkonfiguration
  • Induktive Voll- oder Halbbrücken, LVDT
  • Stromgespeiste piezoelektrische Aufnehmer (IEPE, ICP®)
  • Piezoresistive Vollbrücken

Messraten von bis zu 100 kS/s pro Kanal bei gleichzeitig hoher Auflösung von 24 Bit - MX411B-R garantiert höchste Genauigkeit. So werden Sie den Anforderungen bei der Erfassung hochdynamischer Kräfte und Beschleunigungen in rauer Umgebung ganz sicher gerecht.

Typische Anwendungsbereiche

  • Mobile Messungen und Tests geländegängiger Fahrzeuge (Bau-, Land- und Forstwirtschaft)
  • Stationäre Messungen an Infrastruktur wie z. B. Bauwerken
  • Feldtests in rauer Umgebung

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige Messergebnisse auch in rauen Umgebungen
  • Reduzierter Verkabelungsaufwand durch den Einsatz verteilter Module
  • Digitalisierung nahe des Sensors führt zu einer höheren Messqualität

 

Flexibel, modular und erweiterbar

SomatXR-Module können auch im Verbund mit anderen Messdatenerfassungssystemen (z. B. QuantumX) betrieben werden. Mit wenigen Handgriffen lässt sich ein ganz individuelles, auf die jeweiligen Bedürfnisse skaliertes Messdatenerfassungssystem zusammenstellen. Die Module kommunizieren über Ethernet TCP/IP und werden mittels IEEE 1588 (PTPv2) synchronisiert.

Professionelle Softwareunterstützung

SomatXR-Nutzer profitieren von einem leistungsstarken Softwarepaket. Jedes Messmodul kann via Ethernet an den PC und die Messtechnik-Software catman angebunden werden. Den autarken Feldbetrieb ganz ohne PC übernimmt der ultra-robuste Datenrekorder CX22B-R. So ist sichergestellt, dass die Messdaten einfach erfasst, übersichtlich visualisiert und intelligent ausgewertet werden.

Hochpräzise und zuverlässig

Voraussetzend für sichere und vertrauenswürdige Messergebnisse ist die Kalibrierung von Aufnehmern, Messverstärkern oder ganzen Messketten. 

  • Werkskalibrierzertifikat nach ISO 10012 auf dem SomatXR-Modul gespeichert
  • DAkkS-Zertifikat (ISO 17025) von HBM auf Anfrage

 

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
SomatXR MX411B-R CAD step-Dateien
SomatXR MX411B-R Zubehör CAD step-Dateien

Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
SomatXR MX411B-R - Data Sheet English
SomatXR MX411B-R - Data Sheet (Japanese) Japanese
SomatXR MX411B-R - Datenblatt Deutsch
Broschüren
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre Deutsch
Bedienungsanleitungen
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung Deutsch
Kurzanleitungen
SomatXR Rugged DAQ - Kurzanleitung English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Zubehör
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt Deutsch
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Ethernet-Stecker (ODU, 8polig, Push-Pull) - Montageanleitung English, Deutsch
SomatXR - Montagewinkel für einzelnes Modul - Montageanleitung English, Deutsch
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power-Stecker (ODU, 4polig, Push-Pull) - Montageanleitung English, Deutsch
SomatXR - Quarter Bridge Adapters SCM-R-SG - Data Sheet English
SomatXR - Sensor-Stecker (ODU, 14polig, Abreißtyp) - Montageanleitung English, Deutsch
SomatXR - Sensor-Stecker (ODU, 14polig, Push-Pull) - Montageanleitung English, Deutsch
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt Deutsch
Sicherheitshinweise
SomatXR - Sicherheitshinweise English, Deutsch
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
SomatXR und Zubehör - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Tech Notes
SomatXR - Tech Notes English
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)

Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure.

sprachunabhängig
TN119_HBK_IEPE-Sensing.pdf

IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure.

English

Verwandte Module

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.