TIM-PN/EC: Digital messen in PROFINET- und EtherCAT-Netzwerken

Das digitale Schnittstellenmodul TIM-PN/EC ist enorm schnell und ideal für hochdynamische Anwendungen. Es integriert Drehmoment- und Drehzahlmessungen in übergeordnete Automatisierungs- und Steuerungssysteme von Prüfständen. Mit dem digitalen, zweikanaligen Messverstärker lassen sich auch Messwerte – etwa von Drehmoment-Aufnehmern der T40-Serie – gleichzeitig in zwei separate PROFINET- und EtherCAT-Netzwerke übertragen.

  • HBM-Genauigkeitsklasse: 0,01
  • Buszyklusrate: bis zu 4 kHz (PROFINET), bzw. 20 kHz (EtherCAT)

Präzise

  • Hohe Genauigkeit von 0,01 % bei der Datenübertragung
  • Dual Range: Linearisierung für Voll- und Teilbereichs­messung
  • Hohe Dynamik für maximale Messraten auf der Feldbusseite von bis zu 4 kHz bei PROFINET- und bis zu 20 kHz bei EtherCAT-Netzwerken

Äußerste Messgenauigkeit dank Kapazität in unterschiedlichen Messbereichen

Schnell einsatzbereit

  • Diagnose des Messprozesses
  • Integrierter Webserver

Einfache Konfiguration ohne zusätzliche Software ermöglicht schnelle Systemintegration

Flexibel

  • Gleichzeitige Übertragung von Drehmoment- und Drehzahlmesswerten in unterschiedliche PROFINET- und EtherCAT-Netzwerke möglich,dank Koppler-Funktion
  • Drehmomentsignal: Verfügt über Digital- Schnittstelle TMC (Torque Measurement Communication) und Eingang für Frequenzsignale
  • Drehzahlsignal: Es besteht die Möglichkeit, sowohl das integrierte Drehzahlmesssystem der HBM-Drehmomentaufnehmer, sowie externe Drehzahlgeber anzuschließen

Zuverlässige Messdaten mit höchster Güte und Auflösung

Interface-Modul Drehmoment - EtherCAT - PROFINET

Verfügbar für EtherCAT und PROFINET

  • Einfach kombinierbar für Hybrid-Aufbauten (EtherCAT und Profinet)
  • Leicht anzusteuern von den digitalen Drehmomentaufnehmern T40B (über digitale TMC-Schnittstelle) und T12 (über Frequenzschnittstelle)
  • Integrierter Webserver

Nähere Informationen finden Sie im Datenblatt

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
English
Japanese
Deutsch
English
Deutsch
Montageanleitungen
Deutsch, French, English
English, Deutsch, French
Zubehör
French
Zertifikate
sprachunabhängig
EU-Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Firmware

Firmware for TIM-PN – PROFINET Interface Module for Torque and Rotational Signals.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Datum: 02/2016
Version: 1.0.0
Dateigröße: 2 MB
Verknüpfte Dokumente:
sprachunabhängig
Software

Device description for TIM-EC Torque Interface Module for EtherCAT.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Datum: 08/2013
Version: 1.11
Dateigröße: 3 KB
sprachunabhängig

Firmware for TIM-EC Torque Interface Module for EtherCAT.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Datum: 08/2014
Version: 1.2
Dateigröße: 1 MB
Verknüpfte Dokumente:
sprachunabhängig

GSDML file for TIM-PN – PROFINET Interface Module for Torque and Rotational Signals.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Datum: 02/2016
Version: 1.3.0
Dateigröße: 5 KB
sprachunabhängig

Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung