Sichere und stabile Messwerte auch in rauer Umgebung.
PAD – Der perfekte Anschluss für analoge Aufnehmer und Wägezellen an die digitale Welt
Die digitale Aufnehmerelektronik PAD digitalisiert passive Sensortypen einfach per M12-Stecker nach dem Plug-und-Play-Prinzip und bietet so einen kostengünstigen Einstieg in die digitale Welt. Mit dem kompakten Edelstahlgehäuse ist PAD als „Elektronik in der Röhre“ ideal geschützt gegen Flüssigkeiten und Schmutz. Zudem bietet PAD höchste Präzision – auch bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen (bis zu Schutzart IP68/IP69K).
- Genauigkeitsklasse: 0,01 mit Prüfbericht für 6000 d, Klasse III, IIII nach OIML
- Schnittstellen: RS485 (4-Draht, Vollduplex) und CANopen
Hohe Messqualität
Mit einer Messwertauflösung für 2mV/V von bis zu 5.120.000 Digits sowie einer kompletten Messsignalverarbeitung mit wählbaren oder automatischen Filtern ist Präzision auch bei Störungen durch Vibrationen garantiert. Schutzart IP68/IP69K. Prüfbericht für 6000 d, Klasse III, IIII nach OIML R76.

Plug & Play
PAD lässt sich einfach an Ihre Wägezelle oder andere DMS-Sensoren per M12-Stecker anschließen. Zusammen mit den Wägezellen PW27, PW29 und PW37 sind „aseptischen“ Anwendungen realisierbar. Die Installation erfolgt in unmittelbarer Nähe zum Sensor oder auch entfernt im Schaltkasten, je nach Anwendung.

Universell und schnell einsetzbar mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis.
Komfortable Einbindung
Über die Schnittstellen RS485 (4-Draht, Vollduplex) und CANopen lässt sich die PAD Aufnehmerelektronik komfortabel in verschiedene Systemumgebungen einbinden. Die Inbetriebnahme erfolgt über PC und die kostenlose PanelX Software.

Leichter Einstieg in die digitale Wägetechnik.
CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Produktliteratur
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
PAD4001A / 4003A - Data Sheet | English | |||
PAD4001A / 4003A - Datenblatt | Deutsch | |||
PAD4002A - Data Sheet | English | |||
PAD4002A - Datenblatt | Deutsch | |||
Broschüren | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
PAD4001A/4002A/4003A - Bedienungsanleitung | English, Deutsch, French | |||
PAD4001A/4003A - Bedienungsanleitung | English, Deutsch, French | |||
PAD4001A/4003A - руководство | Russian | |||
PAD4002A - руководство | Russian | |||
Kurzanleitungen | ||||
PAD400xA - Quick Start Guide | English | |||
Zertifikate | ||||
PAD - OIML Certificate | English | |||
PAD - Parts Certificate | English | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
PAD - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Gerätebeschreibung | ||||
EDS Files CANbus for PAD & AD105D Series
Datum: 04/2021 | Dateigröße: 128 KB | sprachunabhängig | |||
Software | ||||
PAD CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Datum: 03/2021 | Version: 1.0 | Dateigröße: 17 MB | sprachunabhängig | |||
PanelX
Panel software for:
Datum: 03/2021
|
Version: 2.1.1
|
Dateigröße: 23 MB
| sprachunabhängig | |||