PROFINET-Schnittstellenmodul mit IRT-Funktionalität für Drehmomentaufnehmer

HBM Test and Measurement (HBM) bietet mit dem PROFINET-Schnittstellenmodul TIM-PN ein besonders leistungsstarkes Werkzeug an, das Drehmoment- und Drehzahlsignale sowie Drehwinkel und Leistung digital auf PROFINET überträgt. Die Hardware unterstützt die Real-Time-Klassen RT Class 1 und RT Class 3 (IRT) mit einer Buszykluszeit von bis zu 4 kHz.

Ab sofort lassen sich durch einfaches Umparametrieren des digitalen Eingangs TMC (Torque Measurement Communication) am TIM-PN auch HBM-Drehmomentaufnehmer mit klassischen Frequenzsignalen anschließen. Dadurch können Anwender über dasselbe Schnittstellenmodul sowohl das Drehmoment- als auch das Drehzahlsignal der Messflansche in PROFINET-Netzwerke integrieren. Dies reduziert die Varianz der Baugruppen und erhöht die Flexibilität im Prüfstand.

Das Modul findet Einsatz in feldbusbasierten Automatisierungs- und Regelsystemen, etwa in Prüfständen für Elektro- und Verbrennungsmotoren, Getrieben, Pumpen und Verdichtern.

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.