Einsparen eines Prozessschritts: Auftragen von Klebstoff
Klebstoffverbrauch optimieren
Kein nachträgliches Aushärten erforderlich
Sparen Sie Zeit und Material.
Mit der Option "Stick-on" sind Ihre Dehnungsmessstreifen bereits mit Klebstoff beschichtet. Sie benötigen keinen zusätzlichen Klebstoff, um den DMS mit Ihrem Messkörper zu verbinden. Für unsere Serien A und U bieten wir eine Vorbeschichtung mit dem heißhärtender Einkomponenten-Epoxidharzklebstoff EP150 an. Die Serien G und M für erweiterte Temperaturanforderungen erhalten eine Vorbeschichtung mit dem auf Phenolharz basierenden Klebstoff P250.
Nach dem Vorbereiten der Aufnehmeroberfläche ist alles ganz einfach:


Einsparen eines Prozessschritts: Auftragen von Klebstoff
Klebstoffverbrauch optimieren
Kein nachträgliches Aushärten erforderlich
Sparen Sie Zeit und Material.


Die Qualität Ihrer Aufnehmer ist stabiler und besser.


Vermeiden Sie den Umgang mit giftigen/reizenden Chemikalien.
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Gebrauchsanleitungen | ||||
| EP150 Stick-on - Gebrauchsanweisung | French, English, Deutsch | |||
| Sicherheitshinweise | ||||
| EP150 Stick-on - Safety instructions | sprachunabhängig | |||
| P250 Stick-on - Safety instructions | sprachunabhängig | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, Deutsch | |||