Planung, Durchführung und Bewertung von Dehnungsmessungen (DM)

Kaum eine mechanische Messgröße ist so komplex wie die Dehnung. Unter anderem deswegen, weil sie meistens nicht durch direkte Belastung kalibrierbar ist. Was passiert wenn die Messstelle einige 10m vom Aufstellungsort der Messdatenerfassungsanlage entfernt ist? Wie genau ist so eine Dehnungsmessung? Auf diese und viele andere Fragen soll dieses Seminar Ihnen Antworten geben.

Seminarinhalte

  • Methoden zum Abgleich der Messverstärker und Kalibrierung der Messstelle
  • Von der gemessenen Dehnung zur mechanischen Spannung
  • Grundlagen des einachsigen und zweiachsigen Spannungszustand
  • Kompensation von Temperatureffekten
  • DMS-Anschluss in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
  • Umgang mit vielen Messstellen
  • Abschätzung der Messunsicherheit
  • Projektplanung
  • Arbeitsprinzipien von Messverstärkern
  • Gerätepraktikum: Konfigurieren und Kalibrieren von Messketten

Der Inhalt entspricht Kurs 2, in Teilen Kurs 3 gemäß VDI/VDE/GESA-Richtlinie 2636

Ihr HBM Academy-Plus

Im Theorieteil erarbeiten Sie das notwendige Wissen, das Sie im praktischen Teil an ca. 15 verschiedenen Versuchsaufbauten anwenden können.

Zielgruppe

Alle, die selbstständig DMS-Messungen planen, ausführen oder auswerten wollen.

Vorkenntnisse

Kenntnisse über das Installieren von Dehnungsmessstreifen.Wir empfehlen den vorangegangenen Besuch des Seminars „Grundlagen zur DMS-Installation und DMS-Messtechnik (DK)" (Ausbildung zur Fachkraft für DMS-Installation).

Anmeldung

Melden Sie sich auf dieser Seite per Online-Formular an!

Alternativ: Faxanmeldung für in Deutschland stattfindende Seminare

Datum

Sie möchten dieses Seminar individuell für Mitarbeiter Ihres Unternehmens reservieren? Sprechen Sie uns an!

Ort

Darmstadt

Im Tiefen See 45
64293 Darmstadt
Germany

...oder auch bei Ihnen vor Ort! 

Melden Sie sich jetzt an

Planung, Durchführung und Bewertung von Dehnungsmessungen (DM) - Termin auf Anfrage

Beginnen Sie die Anmeldung mit der Eingabe der E-Mail-Adresse des Teilnehmers. Die Eingabe der weiteren Details erfolgt im nächsten Schritt.