Die Veranstaltungsreihe HBM On Tour ist mittlerweile in ihrem zwanzigsten Jahr.

Veranstaltungstour zu Messtechnik-Grundlagen und Trends

HBM ist 2016 in seinem zwanzigsten Jahr auf Achse mit seiner Fachveranstaltung HBM On Tour. Das kostenfreie Programm liefert Grundprinzipien zu vielen Belangen der Messtechnik.

Neben dem Seminarprogramm der HBM Academy mit hoher Detailtiefe informiert HBM Test and Measurement (HBM) mit der Fachveranstaltung HBM On Tour auch über Grundprinzipien sowie neueste Trends der Messtechnik.

HBM On Tour vermittelt diese Informationen in Theorie und Praxis, von der Erfassung bis zur Auswertung. Die Mischung aus realen Anwendungsbeispielen, Vortragsdiskussionen und Fachgesprächen wird 2016 in Berlin, Stuttgart, Dortmund und Nürnberg präsentiert. Seit der ersten Veranstaltungsreihe haben bereits mehr als 7.500 Anwender dieses kostenfreie Angebot genutzt.

Das Themenspektrum umfasst Dehnungsmessstreifen-Technik, Kraft- und Drehmoment-Technik sowie Schulungen zur Datenerfassung und Datenanalyse.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.hbm.com/hbmontour.

Related Pages