Eingangskarte für hohe Spannung ISO:1000V - GN610B/GN611B Eingangskarte für hohe Spannung ISO:1000V - GN610B/GN611B | HBM

Eingangskarte für hohe Spannung ISO: 1000 V - GN610B, GN611B

Die bis 6,4 kV geprüfte verstärkte Isolierung ermöglicht sichere Messungen bis 600 V eff CAT II (IEC61010-1:2010, Sicherheitsbestimmungen). Die sechs isolierten, symmetrisch differenziellen Eingänge bieten Spannungsbereiche von ± 10 mV bis ± 1000 V 

  • GN610B: Auflösung: 18 Bit, 2 MS/s
  • GN611B: Auflösung: 18 Bit, 200 kS/s

Neben Momentanwerten ermöglicht die Echtzeitzykluserkennung zeitgleiche zyklusbasierte Echtzeit-Berechnungen, z.B. für den echten Effektivwert auf allen Analogkanälen sowie Drehmoment, Winkel und Drehzahl auf allen Timer-/Zähler-Kanälen.
Mit der großen Auswahl an Mathematik-Routinen in der Echtzeit-Formeldatenbank lässt sich nahezu jede mathematische Aufgabe in Echtzeit lösen, beispielsweise zur Ermittlung der mechanischen Leistung und/oder der elektrischen Leistung (P, Q, S) in Mehrphasensystemen (nicht auf drei begrenzt) oder sogar für Wirkungsgradberechnungen.

Sicher

  • Tastkopf 1 kV eff CAT IV
  • Zertifizierter Tastkopf 5 kV eff

Schnell

  • Abtastraten von 0,1 S/s bis 200 kS/S oder 2 MS/s pro Kanal
  • Auflösung: 18 Bit
  • Vom Benutzer auswählbare analoge/digitale Filter

 

Echtzeitfähig

  • Echtzeit-Formeldatenbank
  • Echtzeitzyklus-basierte Rechenfunktionen
  • Triggern bei Echtzeitergebnissen 

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
GEN Series GN610B - Caractéristiques techniques French
GEN Series GN610B - Data Sheet English
GEN Series GN610B - Datenblatt Deutsch
GEN Series GN610B - Hoja de características Spanish
GEN Series GN610B - Prospetto dati Italian
GEN Series GN610B - 데이터 시트 Korean
GEN Series GN610B - データシート Japanese
GEN Series GN610B - 数据表 Chinese
GEN Series GN611B - Caractéristiques techniques French
GEN Series GN611B - Data Sheet English
GEN Series GN611B - Datenblatt Deutsch
GEN Series GN611B - Hoja de características Spanish
GEN Series GN611B - Prospetto dati Italian
GEN Series GN611B - 데이터 시트 Korean
GEN Series GN611B - データシート Japanese
GEN Series GN611B - 数据表 Chinese
KAB2139 - Caractéristiques techniques French
KAB2139 - Data Sheet English
KAB2139 - Datenblatt Deutsch
KAB2139 - Hoja de características Spanish
KAB2139 - Prospetto dati Italian
KAB2139 - 데이터 시트 Korean
KAB2139 - データシート Japanese
KAB2139 - 數據表 Chinese
KAB2148 - Caractéristiques techniques French
KAB2148 - Data Sheet English
KAB2148 - Datenblatt Deutsch
KAB2148 - Hoja de características Spanish
KAB2148 - Prospetto dati Italian
KAB2148 - 데이터 시트 Korean
KAB2148 - データシート Japanese
KAB2148 - 數據表 Chinese
Broschüren
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre Deutsch
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre Deutsch
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre Deutsch
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Montageanleitungen
GEN Series - GN610B/GN611B to Current Transducer Cabling English
Kurzanleitungen
KAB2139 - Kurzanleitung English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Andere Materialien
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English
GEN Series GN610(B) / GN611(B) - Tech Note

Tech Note - Isolation and type testing of the GEN series 1 kV input cards GN610(B) and GN611(B)

English
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.