GEN17tA - Datenerfassungssystem mit hohen Kanalzahlen

GEN17tA ist ein robustes Transientenrekorder- und Datenerfassungssystem (DAQ) für die Rack-Montage und gehört zur bewährten Genesis-High-Speed-Serie von Datenerfassungssystemen. Es bietet 17 Steckplätze für GEN DAQ-Datenerfassungskarten, die beliebig kombiniert werden können. Das Datenerfassungssystem wird über die Software Perception konfiguriert und gesteuert. Diese Kombination ergibt ein durchdachtes System für ultraschnelles Erfassen und Analysieren von Daten und Erstellen von Berichten.

Wechselbare Solid State Disk (SSD) für Daten
Entfernen des Staubfilters
Digitalereignis-/Timer-/Zähler-Anschluss

Die 1-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle erlaubt die direkte Datenübertragung (Streaming) auf den PC mit 100 MB/s. Die faseroptische 1-Gigabit-Ethernet-Option ermöglicht die separate Steuerung des Grundgeräts und die Verwendung von Kabeln mit bis zu 10 km Länge, ohne Beeinträchtigung der Streaming-Leistung. Höhere Streaming-Raten von 400 MB/s sind mit der elektrischen oder faseroptischen 10-Gigabit-Ethernet-Option möglich. Für ein noch sichereres oder verteiltes Speichern der aufgezeichneten Daten unterstützt das GEN17tA-Grundgerät eine optionale wechselbare Solid State Disk (SSD) oder kann aufgezeichnete Daten direkt auf ein NAS (netzgebundener Speicher) ablegen.

Mit dem faseroptischen Standard-Steckverbinder für die Master/Slave-Synchronisation ist eine vollständige und transparente Zeit- und Trigger-Synchronisation mehrerer Genesis-High-Speed-DAQ-Systeme möglich. Zum Synchronisieren der absoluten Zeit mit DAQ-Systemen, die nicht zur Serie Genesis High Speed gehören unterstützt GEN17tA PTP (Precision Time Protocol) und optional IRIG A und B oder GPS.

Product Literature

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
sprachunabhängig
Broschüren
Italian
Chinese
Japanese
French
sprachunabhängig
Deutsch
Bedienungsanleitungen
sprachunabhängig
sprachunabhängig
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Zubehör
sprachunabhängig
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Download: Technischer Fachartikel / White Paper
English
English
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Andere Materialien
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Software

The GEN3i/GEN7i Cumulative Update Package contains a new version of the RTS IEEE1588 PTP driver and also adds device drivers for new Genesis Highspeed devices.


Datum: 12/2016
Version: 6
Dateigröße: 134 MB
sprachunabhängig

Perception 32-bit version is only required for GEN2i systems and users running 32-bit Windows.

This 32-bit version of Perception includes "Full install", "Offline install" and "Free viewer install" - each installation with own set of features.

The Free viewer version of Perception software can be used free of charge.

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.


Datum: 12/2016
Version: 7.00.16336
Dateigröße: 359 MB
Verknüpfte Dokumente:
sprachunabhängig

Perception Enterprise (1-PERC-E64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception version are available in 64-bit.

This 64-bit version of Perception includes "Full install", "Offline install" and "Free viewer install" - each installation with own set of features.

The Free viewer version of Perception software can be used free of charge.

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.


Datum: 12/2016
Version: 7.00.16336
Dateigröße: 382 MB
Verknüpfte Dokumente:
sprachunabhängig

Software programming tool to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.


Datum: 12/2016
Version: 7.00.16336
Dateigröße: 7 MB
Verknüpfte Dokumente:
sprachunabhängig

Was Sie noch interessieren könnte

Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung