Neues Messtechnik-Seminarprogramm der HBM Academy

Februar 2016. HBM Test and Measurement (HBM) behandelt in seiner HBM Academy 17 Themen in mehr als 50 Seminaren, eine beliebige Kombination daraus auch bei Interessenten vor Ort.

Mehr als 3.000 Seminarteilnehmer nutzten 2015 das Seminarangebot der HBM Academy zur messtechnischen Weiterbildung, um schnell und effizient zu sicheren Messergebnissen zu kommen.

Die ideale Mischung aus fundiertem Basiswissen und praktischen Übungen ist ein Garant für die hohe Praxistauglichkeit des Gelernten. Kompetente Dozenten, praxisrelevantes Wissen, vielseitige Anwendungen und eine anerkannte Ausbildung mit Zertifikat entsprechend geltender DIN-Standards zeichnen die HBM Academy aus.

Die Seminare und Workshops der HBM Academy stehen bei Messtechnikern aus ganz Europa und selbst bei Hochschulen hoch im Kurs und finden in den modernen Schulungszentren in Darmstadt oder Ismaning (München) statt.

Interessierte Seminarteilnehmer können 2016 aus mehr als 50 Seminarterminen wählen oder auf Wunsch individuelle Trainings vereinbaren.

 

Kontakt zur HBM Academy:

www.hbm.com/Seminare

seminare@hbm.com