Zuverlässige Messergebnisse auch bei extremen Temperaturen mit komfortabler Möglichkeit zum Einmessen bei Raumtemperatur
Piezoelektrische Kraftmessringe PACEline CHW: Für den Einsatz von –55 °C bis +300°C
Die piezoelektrischen Kraftmessringe der Serie PACEline CHW sind mit ihren marktüblichen Abmessungen wahlweise auf Basis von Quarz (für Temperaturen bis 200 °C, Typ CHW-2/60kN) oder Gallium-Phosphat (für Temperaturen bis 300 °C, Typ CHW-3/60kN) als Sensorelement erhältlich. Beide Varianten lassen nicht nur Messungen bei sehr hohen Temperaturen, sondern auch in sehr kalten Umgebungen bis zu -55 °C zu.
Dank der sehr geringen Temperaturempfindlichkeit der CHW-Sensoren lässt sich das Einmessen der Sensoren bei Raumtemperatur durchführen.
- Nennkraft: 60 kN
- HBM-Genauigkeitsklasse: 1
Für extreme Temperaturen
- Für Temperaturbereiche von -55 °C bis +300 °C
- Minimale Sensorempfindlichkeit für temperaturunabhängiges Messergebnis
Hohe Qualität
- Fest angeschweißtes Kabel für optimalen Schutz gegen Feuchtigkeit (z.B. Kondensat bei Klimaschrank-Anwendungen)
- Hergestellt aus rostfreien Materialien
- Sorgsame Verarbeitung jedes einzelnen Sensors mit stringenten Qualitätstests: Für driftarme, hochwertige Qualität mit dauerhaftem hohen Isolationswiderstand
Dauerhaft zuverlässige Ergebnisse auch unter extrem rauen Umgebungen (z.B. Blechproduktion, extreme Klimatests)
Durchdachtes Zubehör
- In der Industrie bewährte Ladungsverstärker - auch in erhöhter Schutzart IP65
- Summierboxen und Messverstärker galvanisch vom Objekt getrennt, auf dem sie montiert sind
- Große Auswahl an rauscharmen Kabeln und Verlängerungsadaptern, verfügbar in praxisgerechten Längen und mit passenden Steckern für den Ladungsverstärker
Durchdachtes Zubehör
- In der Industrie bewährte Ladungsverstärker - auch in erhöhter Schutzart IP65
- Summierboxen und Messverstärker galvanisch vom Objekt getrennt, auf dem sie montiert sind
- Große Auswahl an rauscharmen Kabeln und Verlängerungsadaptern, verfügbar in praxisgerechten Längen und mit passenden Steckern für den Ladungsverstärker
Dank perfektem Zubehör ist Ihre Messeinrichtung schnell installiert. Keine zusätzlichen Isolationsscheiben bei der Installation notwendig (dank galvanischer Trennung).
CAD Drawings and CAD Models
Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.
Umfangreiches Zubehör
- Verschiedene Kabel
- Summierboxen zum Parallelschalten von Sensoren
- Vorspannsätze zur einfachen Montage
- Kupplung zur Kabelverlängerung
PACEline CHW Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
PACEline CHW - Caractéristiques techniques | French | |||
PACEline CHW - Data Sheet | English | |||
PACEline CHW - Datenblatt | Deutsch | |||
PACEline CHW - Prospetto dati | Italian | |||
PACEline CHW - データシート | Japanese | |||
Broschüren | ||||
PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
PACEline Piezotechnologie - Broschüre | Deutsch | |||
Montageanleitungen | ||||
CHW - Montageanleitung | French, English, Deutsch, Italian | |||
Konformitätserklärung | ||||
CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||